GN 251 Vis de serrage Acier, avec tête 6 pans creux durcie

Photo

GN 251 Vis de serrage acier, tête 6 pans creux durcie Type: AK - Surface de localisation, avec extrémité arrondie, durcie
Type: AK - Surface de localisation, avec extrémité arrondie, durcie
GN 251 Vis de serrage acier, tête 6 pans creux durcie Type: AK - Surface de localisation, avec extrémité arrondie, durcie GN 251 Vis de serrage acier, tête 6 pans creux durcie Type: BK - Surface de positionnement avec disque en polyuréthane

Description du produit

Informations

Les vis de serrage GN 251 ont une tête ronde durcie adaptée à des forces de serrage importantes. Un contre-écrou hexagonal est fourni pour maintenir la vis en place.

Spécifications

Vis
Acier, Classe 5.8 de résistance


Type AK
Noir, finition oxyde
Surface de positionnement durcie (HRC 45)


Type BK
nickelé
Disque en polyuréthane, 90 Shore


Écrou à 6 pans
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 251 Vis de serrage acier, tête 6 pans creux durcie schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AKSurface de localisation, avec extrémité arrondie, durcie
BKSurface de positionnement avec disque en polyuréthane
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Thread
l1
Type AK

Type BK
d2ek1k2k3l2
max.
l3s
M 30.390.590.790.981.18-------------0.250.080.09-0.06-0.22
M 40.390.590.790.981.181.381.57---0.590.790.981.181.381.57-0.200.320.110.130.090.080.060.28
M 50.390.590.790.981.181.381.571.97--0.590.790.981.181.381.57-0.240.360.140.160.130.090.060.31
M 60.590.790.981.181.381.571.97---0.790.981.181.381.571.771.970.310.450.160.200.140.120.080.39
M 80.590.790.981.181.381.571.972.362.763.150.790.981.181.381.571.771.970.390.590.220.260.200.150.080.51
M 101.181.381.571.972.362.763.15---0.790.981.181.381.571.771.970.510.770.280.310.240.180.080.67
M 121.181.381.571.972.362.763.15-----------0.860.310.39-0.20-0.75
M 161.972.362.763.15--------------1.090.390.51-0.24-0.94

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Longueur du filetage l1 (Type AK)
Longueur du filetage l1 (Type BK)
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.35
In Stock: 6
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$7.35
100249$6.74
250499$6.13
≥ 500$5.51
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.