GN 251.2 Vis d'arrêt Acier, avec contacteur de fin de course

Photo

GN 251.2 Vis d'arrêt acier, avec contacteur de fin de course Type: S - Normalement ouvert
Type: S - Normalement ouvert
GN 251.2 Vis d'arrêt acier, avec contacteur de fin de course Type: S - Normalement ouvert GN 251.2 Vis d'arrêt acier, avec contacteur de fin de course Type: O - Normalement fermé

Description du produit

Informations

Les vis d'arrêt GN 252.5 sont fournies avec une tête ronde durcie qui sert de solide butée de fin de course. Ces vis sont généralement montées avec un contre-écrou.

Lorsque la pièce de travail touche la tête de vis, un signal électrique est transmis par le contacteur de fin de course.

Au moyen de l'écrou moleté, le contacteur de fin de course peut être monté et déposé sans devoir desserrer le bouton de réglage.

Remarque : Si le filetage de la vis est mis à la masse, le fil bleu doit être relié à la pièce de travail.

Spécifications

Boulon
Acier

  • Classe 5.8 de résistance à la traction
  • Tête hexagonale, durcie selon HRC 45
  • nickelé

Écrous à 6 pans
Acier, nickelé


Contacteur de fin de course

  • Tension: 5 à 24 VCC
  • Charge de commutation recommandée: 5 à 10 mA
  • Charge de commutation: 20 mA CC max.
  • Durée de vie prévue: 3 millions de manœuvres
  • Plage de températures: -10 °C à 80 °C (-14 °F à 175 °F)
  • Charge ≈ 0.2 lbf (1 N)

Câble d'alimentation PVC :

  • Ø 3, 2 phase, ≈ 2 mètres de longueur
  • Charge de traction max. 6.7 lbf (30 N)
  • Gris (type S)
  • Noir (type O)

Classe de protection IP 40


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 251.2 Vis d'arrêt acier, avec contacteur de fin de course schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SNormalement ouvert
ONormalement fermé
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
dl1ekl2
max.
l3s
M 60.830.450.160.120.140.39
M 80.980.590.280.160.200.51
M 100.980.770.280.160.240.67

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d
Longueur du filetage l1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$181.34
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$181.34
5099$166.23
100249$151.12
≥ 250$136.00
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.176 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.