GN 274.4 Équerres de montage Aluminium

Photo

GN 274.4 Équerres de montage, aluminium

Description du produit

Informations

L'alésage de serrage des équerres de montage GN 274.4 est usiné mécaniquement et conçu pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.

À l'emplacement de vis z, la vis à tête creuse réduit la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Pour un serrage sans outils, la vis à tête creuse peut être remplacé par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Aluminium
Fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 274.4 Équerres de montage, aluminium schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

2Avec vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
pour Ø de serrage
d2
Alésage
pour capteur
b
Largeur
de pivot
d3kl1mtz
Emplacement
de vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911 pour 
z
l2
B 20B 18B 301.571.971.573.741.690.39M8-25--
B 25B 18B 301.571.971.573.741.690.39M8-252.483.07
B 30B 18B 301.571.971.573.741.690.39M8-252.483.07

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d2
N° d'identification

Finition
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$35.08
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$35.08
1024$32.15
2549$29.23
≥ 50$26.31
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.412 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.