GN 300 Manettes indexables en zinc moulé sous pression À alésage taraudé ou borgne, avec composants en acier

Photo

GN 300 Manettes indexables en zinc moulé sous pression avec composants en acier Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 300 Manettes indexables en zinc moulé sous pression avec composants en acier Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 300 Manettes indexables en zinc moulé sous pression avec composants en acier Couleur: CR - Finition chromée GN 300 Manettes indexables en zinc moulé sous pression avec composants en acier Couleur: OS - Orange, RAL 2004, finition texturée GN 300 Manettes indexables en zinc moulé sous pression avec composants en acier Couleur: RH - Sans revêtement GN 300 Manettes indexables en zinc moulé sous pression avec composants en acier Couleur: RS - Rouge, RAL 3000, finition texturée GN 300 Manettes indexables en zinc moulé sous pression avec composants en acier Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée

Description du produit

Informations

Les manettes indexables GN 300 sont le résultat d'une conception industrielle moderne.

Toutes ces manettes se sont révélées idéales là où des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de manette particulière. L'insert est relié à la manette par des dentelures qui peuvent être facilement désengagées.

En tirant la manette vers le haut, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale.

Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pression
Plastifié

  • Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • Orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS
  • Rouge, RAL 3000, finition texturéeRSRS
  • Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
    Finition chroméeCRCR
    Sans revêtementRHRH, glissière meulée

Douille filetée et vis de retenue
Acier, noirci


RoHS

Sur demande

Noir, RAL 9005, Finition brillanteSZSZ
Autres couleurs, alésages et filetages spéciaux

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 300 Manettes indexables en zinc moulé sous pression avec composants en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1
Filetage
d2 +0.001
Alésage
d3d4h1h2h3h4
Course
t
min.
0.876 x 328 x 3210 x 32-0.310.410.730.080.910.120.20
1.1810 x 3210 x 241/4 x 20B 1/40.390.510.960.161.220.140.35
1.7710 x 3210 x 241/4 x 20B 1/40.390.510.960.161.340.140.35
2.481/4 x 205/16 x 18-B 5/160.530.691.220.261.770.160.43
3.075/16 x 183/8 x 16-B 3/80.630.831.420.312.130.160.55
3.623/8 x 161/2 x 13-B 1/20.750.941.690.432.520.160.67
4.251/2 x 135/8 x 11-B 1/20.911.181.990.472.950.200.87
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1
Filetage
d2 +0.001
Alésage
d3d4h1h2h3h4
Course
t
min.
0.87M 3M 4M 5B 4B 50.310.410.730.080.910.120.20
1.18M 3----0.390.510.960.161.220.140.28
1.18M 4M 5M 6B 5B 60.390.510.960.161.220.140.35
1.77M 4M 5M 6B 5B 60.390.510.960.161.340.140.35
2.48M 6M 8-B 8-0.530.691.220.261.770.160.43
3.07M 8M 10M 12B 8B 100.630.831.420.312.130.160.55
3.62M 10M 12-B 12-0.750.941.690.432.520.160.67
4.25M 12M 14M 16B 12B 160.911.181.990.472.950.200.87

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l1
Filetage d1

Pouces


Métrique


Alésage d2

Pouces


Métrique


Couleur
CR
OS
RH
RS
SR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.98
In Stock: 451
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$3.98
250499$3.65
500999$3.32
≥ 1000$2.98
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.028 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 300-22-M3-SWGN 300-22-M3-OSGN 300-22-M3-RSGN 300-22-M3-SRGN 300-22-M3-CRGN 300-22-M3-RHGN 300-22-M4-SWGN 300-22-M4-OSGN 300-22-M4-RSGN 300-22-M4-SRGN 300-22-M4-CRGN 300-22-M4-RHGN 300-22-M5-SWGN 300-22-M5-OSGN 300-22-M5-RSGN 300-22-M5-SRGN 300-22-M5-CRGN 300-22-M5-RHGN 300-22-B4-SWGN 300-22-B4-OSGN 300-22-B4-RSGN 300-22-B4-SRGN 300-22-B4-CRGN 300-22-B4-RHGN 300-22-B5-SWGN 300-22-B5-OSGN 300-22-B5-RSGN 300-22-B5-SRGN 300-22-B5-CRGN 300-22-B5-RHGN 300-30-M3-SWGN 300-30-M3-OSGN 300-30-M3-RSGN 300-30-M3-SRGN 300-30-M3-CRGN 300-30-M3-RHGN 300-30-B5-SWGN 300-30-B5-OSGN 300-30-B5-RSGN 300-30-B5-SRGN 300-30-B5-CRGN 300-30-B5-RHGN 300-30-B6-SWGN 300-30-B6-OSGN 300-30-B6-RSGN 300-30-B6-SRGN 300-30-B6-CRGN 300-30-B6-RHGN 300-30-M4-SWGN 300-30-M4-OSGN 300-30-M4-RSGN 300-30-M4-SRGN 300-30-M4-CRGN 300-30-M4-RHGN 300-30-M5-SWGN 300-30-M5-OSGN 300-30-M5-RSGN 300-30-M5-SRGN 300-30-M5-CRGN 300-30-M5-RHGN 300-30-M6-SWGN 300-30-M6-OSGN 300-30-M6-RSGN 300-30-M6-SRGN 300-30-M6-CRGN 300-30-M6-RHGN 300-45-M4-SWGN 300-45-M4-OSGN 300-45-M4-RSGN 300-45-M4-SRGN 300-45-M4-CRGN 300-45-M4-RHGN 300-45-M5-SWGN 300-45-M5-OSGN 300-45-M5-RSGN 300-45-M5-SRGN 300-45-M5-CRGN 300-45-M5-RHGN 300-45-M6-SWGN 300-45-M6-OSGN 300-45-M6-RSGN 300-45-M6-SRGN 300-45-M6-CRGN 300-45-M6-RHGN 300-45-B5-SWGN 300-45-B5-OSGN 300-45-B5-RSGN 300-45-B5-SRGN 300-45-B5-CRGN 300-45-B5-RHGN 300-45-B6-SWGN 300-45-B6-OSGN 300-45-B6-RSGN 300-45-B6-SRGN 300-45-B6-CRGN 300-45-B6-RHGN 300-63-M6-SWGN 300-63-M6-OSGN 300-63-M6-RSGN 300-63-M6-SRGN 300-63-M6-CRGN 300-63-M6-RHGN 300-63-M8-SWGN 300-63-M8-OSGN 300-63-M8-RSGN 300-63-M8-SRGN 300-63-M8-CRGN 300-63-M8-RHGN 300-63-B8-SWGN 300-63-B8-OSGN 300-63-B8-RSGN 300-63-B8-SRGN 300-63-B8-CRGN 300-63-B8-RHGN 300-78-B8-SWGN 300-78-B8-OSGN 300-78-B8-RSGN 300-78-B8-SRGN 300-78-B8-CRGN 300-78-B8-RHGN 300-78-B10-SWGN 300-78-B10-OSGN 300-78-B10-RSGN 300-78-B10-SRGN 300-78-B10-CRGN 300-78-B10-RHGN 300-78-M8-SWGN 300-78-M8-OSGN 300-78-M8-RSGN 300-78-M8-SRGN 300-78-M8-CRGN 300-78-M8-RHGN 300-78-M10-SWGN 300-78-M10-OSGN 300-78-M10-RSGN 300-78-M10-SRGN 300-78-M10-CRGN 300-78-M10-RHGN 300-78-M12-SWGN 300-78-M12-OSGN 300-78-M12-RSGN 300-78-M12-SRGN 300-78-M12-CRGN 300-78-M12-RHGN 300-92-M10-SWGN 300-92-M10-OSGN 300-92-M10-RSGN 300-92-M10-SRGN 300-92-M10-CRGN 300-92-M10-RHGN 300-92-M12-SWGN 300-92-M12-OSGN 300-92-M12-RSGN 300-92-M12-SRGN 300-92-M12-CRGN 300-92-M12-RHGN 300-92-B12-SWGN 300-92-B12-OSGN 300-92-B12-RSGN 300-92-B12-SRGN 300-92-B12-CRGN 300-92-B12-RHGN 300-108-M12-SWGN 300-108-M12-OSGN 300-108-M12-RSGN 300-108-M12-SRGN 300-108-M12-CRGN 300-108-M12-RHGN 300-108-M14-SWGN 300-108-M14-OSGN 300-108-M14-RSGN 300-108-M14-SRGN 300-108-M14-CRGN 300-108-M14-RHGN 300-108-M16-SWGN 300-108-M16-OSGN 300-108-M16-RSGN 300-108-M16-SRGN 300-108-M16-CRGN 300-108-M16-RHGN 300-108-B12-SWGN 300-108-B12-OSGN 300-108-B12-RSGN 300-108-B12-SRGN 300-108-B12-CRGN 300-108-B12-RHGN 300-108-B16-SWGN 300-108-B16-OSGN 300-108-B16-RSGN 300-108-B16-SRGN 300-108-B16-CRGN 300-108-B16-RHGN 300-22-6x32-SWGN 300-22-6x32-OSGN 300-22-6x32-RSGN 300-22-6x32-SRGN 300-22-6x32-CRGN 300-22-6x32-RHGN 300-22-8x32-SWGN 300-22-8x32-OSGN 300-22-8x32-RSGN 300-22-8x32-SRGN 300-22-8x32-CRGN 300-22-8x32-RHGN 300-22-10x32-SWGN 300-22-10x32-OSGN 300-22-10x32-RSGN 300-22-10x32-SRGN 300-22-10x32-CRGN 300-22-10x32-RHGN 300-30-B1/4-SWGN 300-30-B1/4-OSGN 300-30-B1/4-RSGN 300-30-B1/4-SRGN 300-30-B1/4-CRGN 300-30-B1/4-RHGN 300-30-10x32-SWGN 300-30-10x32-OSGN 300-30-10x32-RSGN 300-30-10x32-SRGN 300-30-10x32-CRGN 300-30-10x32-RHGN 300-30-10x24-SWGN 300-30-10x24-OSGN 300-30-10x24-RSGN 300-30-10x24-SRGN 300-30-10x24-CRGN 300-30-10x24-RHGN 300-30-1/4x20-SWGN 300-30-1/4x20-OSGN 300-30-1/4x20-RSGN 300-30-1/4x20-SRGN 300-30-1/4x20-CRGN 300-30-1/4x20-RHGN 300-45-B1/4-SWGN 300-45-B1/4-OSGN 300-45-B1/4-RSGN 300-45-B1/4-SRGN 300-45-B1/4-CRGN 300-45-B1/4-RHGN 300-45-10x32-SWGN 300-45-10x32-OSGN 300-45-10x32-RSGN 300-45-10x32-SRGN 300-45-10x32-CRGN 300-45-10x32-RHGN 300-45-10x24-SWGN 300-45-10x24-OSGN 300-45-10x24-RSGN 300-45-10x24-SRGN 300-45-10x24-CRGN 300-45-10x24-RHGN 300-45-1/4x20-SWGN 300-45-1/4x20-OSGN 300-45-1/4x20-RSGN 300-45-1/4x20-SRGN 300-45-1/4x20-CRGN 300-45-1/4x20-RHGN 300-63-B5/16-SWGN 300-63-B5/16-OSGN 300-63-B5/16-RSGN 300-63-B5/16-SRGN 300-63-B5/16-CRGN 300-63-B5/16-RHGN 300-63-1/4x20-SWGN 300-63-1/4x20-OSGN 300-63-1/4x20-RSGN 300-63-1/4x20-SRGN 300-63-1/4x20-CRGN 300-63-1/4x20-RHGN 300-63-5/16x18-SWGN 300-63-5/16x18-OSGN 300-63-5/16x18-RSGN 300-63-5/16x18-SRGN 300-63-5/16x18-CRGN 300-63-5/16x18-RHGN 300-78-B3/8-SWGN 300-78-B3/8-OSGN 300-78-B3/8-RSGN 300-78-B3/8-SRGN 300-78-B3/8-CRGN 300-78-B3/8-RHGN 300-78-5/16x18-SWGN 300-78-5/16x18-OSGN 300-78-5/16x18-RSGN 300-78-5/16x18-SRGN 300-78-5/16x18-CRGN 300-78-5/16x18-RHGN 300-78-3/8x16-SWGN 300-78-3/8x16-OSGN 300-78-3/8x16-RSGN 300-78-3/8x16-SRGN 300-78-3/8x16-CRGN 300-78-3/8x16-RHGN 300-92-B1/2-SWGN 300-92-B1/2-OSGN 300-92-B1/2-RSGN 300-92-B1/2-SRGN 300-92-B1/2-CRGN 300-92-B1/2-RHGN 300-92-3/8x16-SWGN 300-92-3/8x16-OSGN 300-92-3/8x16-RSGN 300-92-3/8x16-SRGN 300-92-3/8x16-CRGN 300-92-3/8x16-RHGN 300-92-1/2x13-SWGN 300-92-1/2x13-OSGN 300-92-1/2x13-RSGN 300-92-1/2x13-SRGN 300-92-1/2x13-CRGN 300-92-1/2x13-RHGN 300-108-B1/2-SWGN 300-108-B1/2-OSGN 300-108-B1/2-RSGN 300-108-B1/2-SRGN 300-108-B1/2-CRGN 300-108-B1/2-RHGN 300-108-1/2x13-SWGN 300-108-1/2x13-OSGN 300-108-1/2x13-RSGN 300-108-1/2x13-SRGN 300-108-1/2x13-CRGN 300-108-1/2x13-RHGN 300-108-5/8x11-SWGN 300-108-5/8x11-OSGN 300-108-5/8x11-RSGN 300-108-5/8x11-SRGN 300-108-5/8x11-CRGN 300-108-5/8x11-RH