GN 30 Pieds de mise à niveau Acier, avec douille taraudée ou goujon fileté et tampon en caoutchouc

Photo

GN 30 Supports de mise à niveau acier, avec douille taraudée ou goujon fileté et tampon en caoutchouc Type (Base): A5 - Acier, fini poudré noir, patin incrusté en caoutchouc, noir
Version (vis): S - Sans écrou hexagonal externe en bas
Type (Base): A5 - Acier, fini poudré noir, patin incrusté en caoutchouc, noir
Version (vis): S - Sans écrou hexagonal externe en bas
GN 30 Supports de mise à niveau acier, avec douille taraudée ou goujon fileté et tampon en caoutchouc Type (Base): A5 - Acier, fini poudré noir, patin incrusté en caoutchouc, noir
Version (vis): S - Sans écrou hexagonal externe en bas GN 30 Supports de mise à niveau acier, avec douille taraudée ou goujon fileté et tampon en caoutchouc Type (Base): A1 - Acier, zingué, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (vis): S - Sans écrou hexagonal externe en bas GN 30 Supports de mise à niveau acier, avec douille taraudée ou goujon fileté et tampon en caoutchouc Type (Base): A1 - Acier, zingué, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (vis): UK - Avec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas GN 30 Supports de mise à niveau acier, avec douille taraudée ou goujon fileté et tampon en caoutchouc Type (Base): A2 - Acier, zingué, sous-couche en caoutchouc, blanc
Version (vis): U - Sans écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas GN 30 Supports de mise à niveau acier, avec douille taraudée ou goujon fileté et tampon en caoutchouc Type (Base): A2 - Acier, zingué, sous-couche en caoutchouc, blanc
Version (vis): X - Modèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée

Description du produit

Informations

Les pieds de machine en inox GN 30 sont livrés montés et ne sont pas amovibles.

La patin en caoutchouc plein est fermement encastré dans le socle métallique et fixé à l'aide d'une vis collée.

Le goujon fileté peut être ajusté par le biais de l'6 pans creux en haut ou des méplats en bas.

Pour s'assurer que la taille du pied de mise à niveau soit correcte, divisez le poids de la machine par le nombre de pieds requis. Cela équivaudra au nombre de livres ou à la charge par support.

La charge statique est limitée par la déformation du socle.

Le patin incrusté noir (NBR) offre une haute résistance au cloquage en cas de contact avec des huiles ou des combustibles.
Le patin incrusté blanc (TPE) a une excellente limite de fatigue dynamique et est résistant aux influences d'ozone et atmosphériques.

Spécifications

Base
Tôle d'acier

  • Type A1 / A2
    Zinguée, finition passivée bleue
  • Type A5
    Fini poudré, noir, RAL 9005

Goujon fileté
Acier, zingué, finition passivée bleue


Douille taraudée
Acier, zingué, finition passivée bleue


Écrou hexagonal

  • ISO 4032
  • Acier, zingué, finition passivée bleue

Patin incrusté en caoutchouc

  • Noir : Perbunan® (NBR)
    Dureté de 80 ±5 Shore A, incrusté
  • Blanc : Santoprene® (TPE)
    Dureté de 80 ±5 Shore A, incrusté

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 30 Supports de mise à niveau acier, avec douille taraudée ou goujon fileté et tampon en caoutchouc schéma

Options de pièce / Tableau

Type (base)

A1Acier, zingué, sous-couche en caoutchouc, noir
A2Acier, zingué, sous-couche en caoutchouc, blanc
A5Acier, fini poudré noir, patin incrusté en caoutchouc, noir

Version (vis)

SSans écrou hexagonal externe en bas
SKAvec écrou externe hexagonal externe en bas
USans écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
UKAvec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
XModèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1
Version
S / SK

Version
U / UK
l7
Version
X
h1h2s
1.975/16 x 18--------1.460.570.140.12
1.973/8 x 162.953.944.925.91----1.570.570.140.12
1.971/2 x 132.953.944.925.91----1.690.570.140.12
1.975/8 x 11----2.953.944.925.911.930.570.140.12
2.365/16 x 18--------1.500.630.160.12
2.363/8 x 162.953.944.925.91----1.610.630.160.12
2.361/2 x 132.953.944.925.91----1.770.630.160.12
2.365/8 x 11----2.953.944.925.911.970.630.160.12
3.155/16 x 18--------1.570.710.200.12
3.153/8 x 162.953.944.925.91----1.690.710.200.12
3.151/2 x 132.953.944.925.91----1.850.710.200.12
3.155/8 x 11----2.953.944.925.912.050.710.200.12
3.153/4 x 10----3.944.925.91-2.360.710.200.12
3.945/16 x 18--------1.650.790.240.12
3.943/8 x 162.953.944.925.91----1.770.790.240.12
3.941/2 x 132.953.944.925.91----1.930.790.240.12
3.945/8 x 11----2.953.944.925.912.130.790.240.12
3.943/4 x 10----3.944.925.91-2.440.790.240.12
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2h3h4A/F1A/F2A/F3A/F7t
1.975/16 x 18-----1/20.31
1.973/8 x 160.91-11/16--1/20.39
1.971/2 x 130.91-11/16--5/80.47
1.975/8 x 11-1.14-1/25/167/80.63
2.365/16 x 18-----1/20.31
2.363/8 x 160.94-11/16--1/20.39
2.361/2 x 130.94-11/16--5/80.47
2.365/8 x 11-1.18-1/25/167/80.63
3.155/16 x 18-----1/20.31
3.153/8 x 161.02-11/16--1/20.39
3.151/2 x 131.02-11/16--5/80.47
3.155/8 x 11-1.26-1/25/167/80.63
3.153/4 x 10-1.30-9/167/1610.79
3.945/16 x 18-----1/20.31
3.943/8 x 161.10-11/16--1/20.39
3.941/2 x 131.10-11/16--5/80.47
3.945/8 x 11-1.34-1/25/167/80.63
3.943/4 x 10-1.38-9/167/1610.79
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1
Version
S / SK

Version
U / UK
l7
Version
X
h1h2s
1.97M 81.571.972.48-------1.460.570.140.12
1.97M 101.972.363.153.94------1.570.570.140.12
1.97M 122.363.153.944.92------1.690.570.140.12
1.97M 16----2.953.944.925.917.879.841.930.570.140.12
2.36M 81.571.972.48-------1.500.630.160.12
2.36M 101.972.363.153.94------1.610.630.160.12
2.36M 122.363.153.944.92------1.770.630.160.12
2.36M 16----2.953.944.925.917.879.841.970.630.160.12
3.15M 81.571.972.48-------1.570.710.200.12
3.15M 101.972.363.153.94------1.690.710.200.12
3.15M 122.363.153.944.92------1.850.710.200.12
3.15M 16----2.953.944.925.917.879.842.050.710.200.12
3.15M 20----2.953.944.925.917.879.842.360.710.200.12
3.15M 24----3.944.925.917.8711.81--0.710.200.12
3.94M 81.571.972.48-------1.650.790.240.12
3.94M 101.972.363.153.94------1.770.790.240.12
3.94M 122.363.153.944.92------1.930.790.240.12
3.94M 16----2.953.944.925.917.879.842.130.790.240.12
3.94M 20----2.953.944.925.917.879.842.440.790.240.12
3.94M 24----3.944.925.917.8711.81--0.790.240.12
4.72M 20----3.944.925.917.879.84-2.560.870.240.16
4.72M 24----3.944.925.917.8711.81--0.870.240.16
4.72M 30----3.944.925.917.8711.81--0.870.240.16
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2h3h4A/F1A/F2A/F3A/F7t
1.97M 80.91-17--140.31
1.97M 100.91-17--140.39
1.97M 120.91-17--170.47
1.97M 16-1.14-128220.63
2.36M 80.94-17--140.31
2.36M 100.94-17--140.39
2.36M 120.94-17--170.47
2.36M 16-1.18-128220.63
3.15M 81.02-17--140.31
3.15M 101.02-17--140.39
3.15M 121.02-17--170.47
3.15M 16-1.26-128220.63
3.15M 20-1.30-1510270.79
3.15M 24-1.42-1912--
3.94M 81.10-17--140.31
3.94M 101.10-17--140.39
3.94M 121.10-17--170.47
3.94M 16-1.34-128220.63
3.94M 20-1.38-1510270.79
3.94M 24-1.50-1912--
4.72M 20-1.54-1510270.79
4.72M 24-1.65-1912--
4.72M 30-1.81-2412--

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (U/UK)
Longueur l7 (X)
Type (Base)



Version (vis)





Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$14.47
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$14.47
5099$13.27
100249$12.06
≥ 250$10.85
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.474 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.