GN 300.4 Manettes indexables avec force de serrage sûre Zinc moulé sous pression, à goujon fileté avec composants en acier

Photo

GN 300.4 Manettes indexables en zinc moulé sous pression avec force de serrage sûre, à goujon fileté avec composants en acier Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
GN 300.4 Manettes indexables en zinc moulé sous pression avec force de serrage sûre, à goujon fileté avec composants en acier Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 300.4 Manettes indexables en zinc moulé sous pression avec force de serrage sûre, à goujon fileté avec composants en acier Couleur: CR - Finition chromée GN 300.4 Manettes indexables en zinc moulé sous pression avec force de serrage sûre, à goujon fileté avec composants en acier Couleur: OS - Orange, RAL 2004, finition texturée GN 300.4 Manettes indexables en zinc moulé sous pression avec force de serrage sûre, à goujon fileté avec composants en acier Couleur: RS - Rouge, RAL 3000, finition texturée GN 300.4 Manettes indexables en zinc moulé sous pression avec force de serrage sûre, à goujon fileté avec composants en acier Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les manettes indexables GN 300.4 sont produites avec une zone de serrage qui est reliée via un patin de butée au palier et à la vis.

Cette conception procure une double force de serrage tout en ayant réduit significativement la friction. Il n'y pas de mouvement sur la zone de contact entre la manette et le composant, ce qui réduit nettement tout marquage sur la zone de serrage La force de serrage accrue permet un facteur de fluage réduit.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pression


Plastifié
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS
Rouge, RAL 3000, finition texturéeRSRS
Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Finition chroméeCRCR


Goujon fileté et douille
Acier

  • Classe 5.8 de résistance à la traction
  • nitruré et noirci

Vis de retenue
Acier, noirci


RoHS

Sur demande

Noir, RAL 9005, Finition brillanteSZSZ

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 300.4 Manettes indexables en zinc moulé sous pression avec force de serrage sûre, à goujon fileté avec composants en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1l2
Longueur du filetage
d3d4h1h3h4
Course
2.48M 60.791.06---0.940.691.361.910.16
3.07M 80.831.42---0.980.831.562.300.16
3.62M 101.141.85---1.180.941.832.700.16
4.25M 121.341.972.242.563.351.381.182.223.230.20

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Longueur du filetage l2
Couleur
CR
OS
RS
SR
SW

Pièce sélectionnée

Prix
Appel / courriel pour demander prix et disponibilité
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
No price breaks available.
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.220 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.