Les manettes indexables GN 306 sont idéales pour le serrage de pièces dans un espace confiné ou dans une position particulière de la manette. L'insert est relié à la manette par des dentelures qui peuvent être facilement libérées.
En tirant la manette vers le haut, les dentelures sont libérées, ce qui permet un pivotement dans la position de serrage idéale. Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.
Les goujons à pointe en plastique et en laiton (types MS / KU) permettent d'éviter toute détérioration de la pièce de travail serrée.
Le goujon à pointe durcie (type DZ) procure un point de pression en forme de point ovale.
La patin orientable (type KD) est facile à clipser et à déclipser. Les patins sont livrés non montés.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.072 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.