GN 304.1 Manettes indexables droites en zinc moulé sous pression avec bouton poussoir de type goujon fileté avec composants en inox

Photo

GN 304.1 Manettes indexables droites en zinc moulé sous pression avec bouton-poussoir, à goujon fileté avec composants en inox

Description du produit

Informations

Les manettes indexables avec bouton poussoir GN 304.1 ont une manette droite parallèle à la surface de serrage. Pour certaines applications, cela présente un avantage en raison des limites d'espace ou pour des raisons visuelles.

L'insert est relié à la manette par des dentelures qui peuvent être facilement désengagées.

En tirant la manette vers le haut, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale.

Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.

Le bouton de relâchement est un élément de conception et permet une action de relâchement sans effort. Cependant, cette conception est limitée aux applications qui ne nécessitent pas le démontage de la manette.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pression


Fini poudré "texturé"
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS
Rouge, RAL 3000, finition texturéeRSRS
Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Goujon fileté et ressort
Inox, norme européenne n° 1.4305 (Norme américaine série 303)


Bouton-poussoir
Plastique
Noir, RAL 9005SS
Orange, RAL 2004OO
Gris, RAL 7035GG


Vis pour bouton poussoir
Inox, norme européenne n° 1.4305 (Norme américaine série 303)


RoHS

Sur demande

Longueurs de goujon spéciales

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 304.1 Manettes indexables droites en zinc moulé sous pression avec bouton-poussoir, à goujon fileté avec composants en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1
Filetage
l2
Longueur du filetage
d3d4h1h2h3h4
Course
1.1810 x 320.470.63-----0.390.510.960.160.870.14
1.1810 x 240.630.790.981.26---0.390.510.960.160.870.14
1.181/4 x 200.470.630.790.981.261.571.770.390.510.960.160.870.14
1.7710 x 320.470.630.790.981.26--0.390.510.960.160.870.14
1.7710 x 240.630.790.981.26---0.390.510.960.160.870.14
1.771/4 x 200.470.630.790.981.261.57-0.390.510.960.160.870.14
2.485/16 x 180.630.790.981.261.571.972.480.530.691.220.261.120.16
2.483/8 x 160.790.981.261.57---0.530.691.220.261.120.16
3.073/8 x 160.790.981.261.571.771.972.480.630.831.420.311.340.16
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1
Filetage
l2
Longueur du filetage
d3d4h1h2h3h4
Course
1.18M 3-0.240.310.390.470.63---0.390.510.960.160.870.14
1.18M 5-0.470.630.790.981.261.571.97-0.390.510.960.160.870.14
1.18M 6-0.470.630.790.981.261.571.771.970.390.510.960.160.870.14
1.77M 5M 60.470.630.790.981.261.571.97-0.390.510.960.160.870.14
2.48M 6-0.630.790.981.261.571.972.48-0.530.691.220.261.120.16
2.48M 8-0.630.790.981.261.571.771.972.480.530.691.220.261.120.16
3.07M 8-0.630.790.981.261.571.972.48-0.630.831.420.311.340.16
3.07M 10-0.790.981.261.571.972.483.15-0.630.831.420.311.340.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l1
Filetage d1

Pouces


Métrique


Longueur du filetage l2
Couleur
OS
RS
SR
SW
Push Button Color
G
O
S

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.24
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$8.24
250499$7.55
500999$6.87
≥ 1000$6.18
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.