GN 32 Pieds de mise à niveau Acier, avec goujon fileté, avec tenon de boulon arrière et tampon de caoutchouc

Photo

GN 32 Supports de mise à niveau acier, avec goujon fileté, avec tenon de boulon arrière et tampon de caoutchouc Type (Base): A1 - Acier, zingué, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (vis): X - Modèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée
Type (Base): A1 - Acier, zingué, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (vis): X - Modèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée
GN 32 Supports de mise à niveau acier, avec goujon fileté, avec tenon de boulon arrière et tampon de caoutchouc Type (Base): A1 - Acier, zingué, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (vis): X - Modèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée GN 32 Supports de mise à niveau acier, avec goujon fileté, avec tenon de boulon arrière et tampon de caoutchouc Type (Base): A1 - Acier, zingué, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (vis): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas GN 32 Supports de mise à niveau acier, avec goujon fileté, avec tenon de boulon arrière et tampon de caoutchouc Type (Base): A1 - Acier, zingué, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (vis): UK - Avec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas GN 32 Supports de mise à niveau acier, avec goujon fileté, avec tenon de boulon arrière et tampon de caoutchouc Type (Base): A5 - Acier, fini poudré noir, patin incrusté en caoutchouc, noir
Version (vis): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas GN 32 Supports de mise à niveau acier, avec goujon fileté, avec tenon de boulon arrière et tampon de caoutchouc Type (Base): A5 - Acier, fini poudré noir, patin incrusté en caoutchouc, noir
Version (vis): UK - Avec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas

Description du produit

Informations

L'insert en caoutchouc plein est fermement encastré dans le socle métallique et fixé à l'aide d'une vis collée.

Le goujon fileté peut être ajusté par le biais de l'6 pans creux en haut ou des méplats en bas.

La patte de fixation ancrée dans l'insert en caoutchouc permet de boulonner le support de mise à niveau dans le sol.

La capacité de charge statique est limitée par la déformation de la coupelle en tôle (l'épaisseur de la tôle est de 3 mm).

Les valeurs indiquées dans le tableau ont été dérivées d'une série d'essais au cours desquels une charge a été appliquée perpendiculairement à la coupelle. Une fois la charge libérée, la coupelle en tôle peut subir des déformations mineures différentes des valeurs spécifiées dans le tableau.

La vis d'assemblage pour le tampon en caoutchouc est collée dans le goujon.

Spécifications

Base et patte

  • Type A1
    Zinguée, finition passivée bleue
  • Type A5
    Fini poudré, noir, RAL 9005

Goujon fileté
Acier, zingué, finition passivée bleue


Écrou hexagonal
Acier, ISO 4032, zingué, finition passivée bleue


Patin incrusté en caoutchouc
Caoutchouc synthétique NBR (Perbunan), noir, dureté Shore A 80 ±5°


RoHS

Sur demande

Finition polie

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 32 Supports de mise à niveau acier, avec goujon fileté, avec tenon de boulon arrière et tampon de caoutchouc schéma

Options de pièce / Tableau

Type (base)

A1Acier, zingué, sous-couche en caoutchouc, noir
A5Acier, fini poudré noir, patin incrusté en caoutchouc, noir

Version (vis)

SSans écrou hexagonal externe en bas
SKAvec écrou externe hexagonal externe en bas
USans écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
UKAvec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
XModèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1
Version
S / SK

Version
U / UK
l7
Version
X
h1l8l9
1.975/16 x 18--------1.570.710.981.77
1.973/8 x 162.953.944.925.91----1.690.710.981.77
1.971/2 x 132.953.944.925.91----1.850.710.981.77
1.975/8 x 11----2.953.944.925.912.050.710.981.77
2.365/16 x 18--------1.610.750.981.97
2.363/8 x 162.953.944.925.91----1.730.750.981.97
2.361/2 x 132.953.944.925.91----1.890.750.981.97
2.365/8 x 11----2.953.944.925.912.090.750.981.97
3.155/16 x 18--------1.650.791.182.76
3.153/8 x 162.953.944.925.91----1.770.791.182.76
3.151/2 x 132.953.944.925.91----1.930.791.182.76
3.155/8 x 11----2.953.944.925.912.130.791.182.76
3.153/4 x 10----3.944.925.91-2.440.791.182.76
3.945/16 x 18--------1.690.831.183.15
3.943/8 x 162.953.944.925.91----1.810.831.183.15
3.941/2 x 132.953.944.925.91----1.970.831.183.15
3.945/8 x 11----2.953.944.925.912.170.831.183.15
3.943/4 x 10----3.944.925.91-2.480.831.183.15
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2h3h4A/F1A/F2A/F3A/F7t
1.975/16 x 18-----1/20.31
1.973/8 x 161.02-11/16--1/20.39
1.971/2 x 131.02-11/16--5/80.47
1.975/8 x 11-1.26-1/25/167/80.63
2.365/16 x 18-----1/20.31
2.363/8 x 161.06-11/16--1/20.39
2.361/2 x 131.06-11/16--5/80.47
2.365/8 x 11-1.30-1/25/167/80.63
3.155/16 x 18-----1/20.31
3.153/8 x 161.10-11/16--1/20.39
3.151/2 x 131.10-11/16--5/80.47
3.155/8 x 11-1.34-1/25/167/80.63
3.153/4 x 10-1.38-9/167/1610.79
3.945/16 x 18-----1/20.31
3.943/8 x 161.14-11/16--1/20.39
3.941/2 x 131.14-11/16--5/80.47
3.945/8 x 11-1.38-1/25/167/80.63
3.943/4 x 10-1.42-9/167/1610.79
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1
Version
S / SK

Version
U / UK
l7
Version
X
h1l8l9
1.97M 81.571.972.48-------1.570.710.981.77
1.97M 101.972.363.153.94------1.690.710.981.77
1.97M 122.363.153.944.92------1.850.710.981.77
1.97M 16----2.953.944.925.917.879.842.050.710.981.77
2.36M 81.571.972.48-------1.610.750.981.97
2.36M 101.972.363.153.94------1.730.750.981.97
2.36M 122.363.153.944.92------1.890.750.981.97
2.36M 16----2.953.944.925.917.879.842.090.750.981.97
3.15M 81.571.972.48-------1.650.791.182.76
3.15M 101.972.363.153.94------1.770.791.182.76
3.15M 122.363.153.944.92------1.930.791.182.76
3.15M 16----2.953.944.925.917.879.842.130.791.182.76
3.15M 20----2.953.944.925.917.879.842.440.791.182.76
3.15M 24----3.944.925.917.8711.81--0.791.182.76
3.94M 81.571.972.48-------1.690.831.183.15
3.94M 101.972.363.153.94------1.810.831.183.15
3.94M 122.363.153.944.92------1.970.831.183.15
3.94M 16----2.953.944.925.917.879.842.170.831.183.15
3.94M 20----2.953.944.925.917.879.842.480.831.183.15
3.94M 24----3.944.925.917.8711.81--0.831.183.15
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2h3h4A/F1A/F2A/F3A/F7t
1.97M 81.02-17--140.31
1.97M 101.02-17--140.39
1.97M 121.02-17--170.47
1.97M 16-1.26-128220.63
2.36M 81.06-17--140.31
2.36M 101.06-17--140.39
2.36M 121.06-17--170.47
2.36M 16-1.30-128220.63
3.15M 81.10-17--140.31
3.15M 101.10-17--140.39
3.15M 121.10-17--170.47
3.15M 16-1.34-128220.63
3.15M 20-1.38-1510270.79
3.15M 24-1.50-1912--
3.94M 81.14-17--140.31
3.94M 101.14-17--140.39
3.94M 121.14-17--170.47
3.94M 16-1.38-128220.63
3.94M 20-1.42-1510270.79
3.94M 24-1.54-1912--

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Longueur l1 (S / SK)
Longueur l1 (U / UK)
Longueur l7 (X)
Type (Base)


Version (vis)





Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$12.69
In Stock: 83
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$12.69
5099$11.63
100249$10.58
≥ 250$9.52
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.330 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.