GN 328 Poignées étriers Aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants

Photo

GN 328 Poignées étriers d'armoire en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 328 Poignées étriers d'armoire en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 328 Poignées étriers d'armoire en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: BL - blanc, baratté GN 328 Poignées étriers d'armoire en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 328 Poignées étriers d'armoire en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants Type: B - Montage du côté de l'opérateur
Finition: BL - blanc, baratté GN 328 Poignées étriers d'armoire en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants Type: B - Montage du côté de l'opérateur
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 328 Poignées étriers d'armoire en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants Type: B - Montage du côté de l'opérateur
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les poignées étriers d'armoire GN 328 sont fabriquées à partir d'un profil d'aluminium moulé par pression et présentent une excellente stabilité et un design ergonomique. Les logements pour les doigts sur le dessous de la poignée permettent une préhension pratique.

Associées à la poignée étrier d'armoire GN 428 plus grande, elles satisfont aux exigences de conception industrielle moderne.

Spécifications

Aluminium moulé sous pression

  • Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
  • blanc, barattéBL

RoHS

Sur demande

Autres finitions

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 328 Poignées étriers d'armoire en aluminium, avec trous taraudés ou trous traversants schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AMontage par l'arrière (trou borgne taraudé)
BMontage du côté de l'opérateur
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1 ±0.01abd1
Type A
d2
Type B
h1h2l2t
4.720.550.87M 60.261.730.205.560.51
5.510.711.10M 80.332.170.246.560.67

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Type


Finition
SR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$12.29
In Stock: 59
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$12.29
100249$11.27
250499$10.25
≥ 500$9.22
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.255 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.