GN 321.7 Volants plein Aluminium, avec poignée de sécurité éclipsable

Photo

GN 321.7 Volants pleins aluminium, avec poignée de sécurité éclipsable

Description du produit

Informations

Les volants pleins GN 321.7 avec poignée éclipsable de sécurité se distinguent par leur design moderne et conviennent aux applications dans lesquelles la poignée ne doit pas être maintenue en position de fonctionnement.

Afin d'amener la poignée en position de fonctionnement, il faut la tirer vers le haut à 90° jusqu'à une butée contre un ressort de torsion, puis la pousser contre la pression du ressort dans sa position de maintien. Le volant peut facilement être tourné en maintenant la poussée vers l'avant sur la poignée. Lorsqu'on relâche la poignée, le ressort la ramène automatiquement en position rentrée.

Spécifications

Aluminium moulé sous pression

  • Face de contact du moyeu usinée
  • Jante tournée, finition "poli brillant" sur tous les côtés

Disque intérieur
Finition satinée mate grenaillée grise


Jante concentrique et
carrée à aléser


Poignées tournantes éclipsables GN 598.7
Plastique, Duroplast

  • Noir
  • Mécanisme de rappel en acier, finition oxyde noir

RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, rainures de clavette, trous de vis de fixation, trous traversants, etc., en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 321.7 Volants pleins aluminium, avec poignée de sécurité éclipsable schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage :

BSans rainure de clavette

Type

DAvec poignée tournante éclipsable
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.001
Alésage
d3bl1l2l3r
6.301/25/81.420.710.791.543.251.32
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.001
Alésage
d3bl1l2l3r
6.30141.420.710.791.543.251.32

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du volant d1
Code d'alésage

Diamètre d'alésage d2

Pouces


Métrique


Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$141.77
In Stock: 37
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$141.77
5099$129.95
100249$118.14
≥ 250$106.33
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.