GN 323 Volants plein Aluminium fini poudré noir, avec ou sans poignée tournante

Photo

GN 323 Volants pleins en aluminium fini poudré noir, avec ou sans poignée tournante Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
Type: R - Avec poignée tournante
Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
Type: R - Avec poignée tournante
GN 323 Volants pleins en aluminium fini poudré noir, avec ou sans poignée tournante Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
Type: R - Avec poignée tournante GN 323 Volants pleins en aluminium fini poudré noir, avec ou sans poignée tournante Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
Type: A - Sans poignée

Description du produit

Informations

Les volants pleins GN 323 ont les mêmes dimensions sur les volants GN 321.

Une finition légèrement texturée procure une finition homogène complète.

Aucun trou de montage dans la jante pour le volant sans poignée. La poignée est expédiée séparément et doit être montée.

Spécifications

Aluminium

  • Face de contact du moyeu usinée
  • Bords tournés sur tous les côtés

Jante concentrique et carrée à aléser < 0.4 mm


Corps de roue
Fini poudré
Noir mat, finition texturée


Poignées tournantes ergonomiques GN 798

  • Plastique, technopolymère
    Noir, finition mate
  • Broche filetée
    Acier, zingué, finition passivée bleue à 6 pans creux

RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc., en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 323 Volants pleins en aluminium fini poudré noir, avec ou sans poignée tournante schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage :

BSans rainure de clavette

Type

ASans poignée
RAvec poignée tournante
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.001
Alésage
d3bl1l2l3rØ
Poignée
GN 798
3.151/2-1.020.510.631.021.731.320.63
3.941/2-1.100.550.671.182.301.670.71
4.921/2-1.220.590.711.302.422.130.87
5.515/8-1.420.650.751.423.012.400.94
6.301/25/81.420.710.791.543.012.800.94
7.875/83/41.770.810.941.773.413.500.98
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.001
Alésage
d3bl1l2l3rØ
Poignée
GN 798
3.1510121.020.510.631.021.731.320.63
3.9410121.100.550.671.182.301.670.71
4.9212141.220.590.711.302.422.130.87
5.5114161.420.650.751.423.012.400.94
6.3014161.420.710.791.543.012.800.94
7.8718201.770.810.941.773.413.500.98
9.8422261.890.911.102.013.414.450.98

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du volant d1
Code d'alésage

Diamètre d'alésage d2

Pouces


Métrique


Type


Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Métrique

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Filetage
Longueur l
version standard
Longueur l
Volants DIN 950 / GN 949
est de Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Pouce

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Filetage
Longueur l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$36.80
In Stock: 42
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$36.80
5099$33.74
100249$30.67
≥ 250$27.60
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.352 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.