GN 333.2 Poignées tubulaires Aluminium, avec supports mobiles inclinés

Photo

GN 333.2 Poignées tubulaires aluminium, à supports mobiles inclinés Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 333.2 Poignées tubulaires aluminium, à supports mobiles inclinés Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 333.2 Poignées tubulaires aluminium, à supports mobiles inclinés Finition: ELG - Finition anodisée, couleur naturelle GN 333.2 Poignées tubulaires aluminium, à supports mobiles inclinés Finition: ELS - Finition anodisée, couleur naturelle

Description du produit

Informations

L'espacement des trous de fixation des poignées tubulaires GN 333.2 est réglable. D'autres supports de poignée peuvent être ajoutés pour les poignées tubulaires très longues.

Des supports de poignée individuels pour poignées tubulaires Ø 28 (type A) sont disponibles sous GN 333.8.

Les poignées tubulaires GN 333.2 sont livrées non assemblées.

Spécifications

Tube
Aluminium (épaisseur de paroi de 1,5 mm)


Supports de poignée
Zinc moulé sous pression, fini poudré


Cache
Plastique


Tube / supports de poignée
Fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW

Cache
Noir, finition mate


Tube
Finition anodisée, couleur naturelleELSELS

Supports de poignée
Noir, RAL 9005, finition texturée

Cache
Noir, finition mate


Tube
Finition anodisée, couleur naturelleELGELG

Supports de poignée
Argenté, RAL 9006, finition texturée

Cache
Gris clair, finition mate


RoHS

Sur demande

Longueurs de tubes spéciales autres que celles énumérées

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 333.2 Poignées tubulaires aluminium, à supports mobiles inclinés schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AMontage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1Longueur±0.01d2b1b2b3b4h1h2t
min.
1.109.5311.5015.4319.3723.31M 80.980.551.972.601.972.600.59

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Longueur l
Type

Finition
ELG
ELS
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$60.62
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$60.62
100249$55.57
250499$50.52
≥ 500$45.47
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.864 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.