GN 333.8 Supports de poignée inclinés Zinc moulé sous pression, pour poignées tubulaires

Photo

GN 333.8 Supports de poignée inclinés en zinc moulé sous pression pour poignées tubulaires Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
GN 333.8 Supports de poignée inclinés en zinc moulé sous pression pour poignées tubulaires Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 333.8 Supports de poignée inclinés en zinc moulé sous pression pour poignées tubulaires Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les supports de poignée inclinés GN 333.8 sont extrêmement stables malgré leurs dimensions compactes. Ils peuvent être utilisés avec des tubes de plus grande longueur ou des charges plus importantes s'ils sont combinés à un tube de diamètre identique de 28 mm pour les poignées tubulaires GN 333 et GN 333.2.

Les supports de poignée sont fixés au tube à l'aide de vis de fixation. Ils sont montés sur la surface par le bas, en utilisant un trou borgne taraudé.

Spécifications

Zinc moulé sous pression
Fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Vis d'arrêt avec pointe en plastique
GN 913.3-M4-6-KU


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 333.8 Supports de poignée inclinés en zinc moulé sous pression pour poignées tubulaires schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AMontage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
b1b2b3b4h1h2t
min.
1.10M 80.980.551.972.601.972.600.59

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Type

Finition
SR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$21.28
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$21.28
100249$19.50
250499$17.73
≥ 500$15.96
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.264 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.