GN 352.1 Supports d'absorption des vibrations/chocs de type cylindrique, avec composants en acier

Photo

GN 352.1 Supports d'absorption des vibrations / chocs, de type cylindrique, avec composants en acier

Description du produit

Informations

Les supports d'absorption des vibrations / chocs GN 352.1, également appelés plots antivibratoires, supports anti-vibrations ou absorbeurs de vibrations en caoutchouc, sont utilisés comme butées de fin de course, par ex. pour les convoyeurs.

Ils absorbent la majeure partie de l'énergie cinétique accumulée lors des impacts. Ils agissent comme des amortisseurs et préviennent les chocs et les rebonds dommageables. Ils agissent également comme des amortisseurs sonores. Ces supports sont également utilisés comme éléments de réglage et pieds de machine.

Pour les versions métriques, voir GN 352.

Spécifications

Corps du support
Caoutchouc naturel (NR)

  • Noir
  • Vulcanisé sur la plaque de recouvrement
  • Dureté Shore A ±5
    Moyen55

Plaque de recouvrement, goujon fileté
Acier, zingué, finition passivé jaune


RoHS

Sur demande

Versions avec dureté Shore A ±5

  • Souple*40
  • Dur*70

Spéciaux, à partir d'une quantité minimale donnée

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 352.1 Supports d'absorption des vibrations / chocs, de type cylindrique, avec composants en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1hd2
Filetage
Longueur lsDureté du ressort ≈
Dureté 55
Charge max.
Dureté 55
Déflexion max. ≈
0.980.511/4 x 200.510.082140 lbf/in (374.77 N/mm)214 lbf (951.91 N)0.10
0.980.751/4 x 200.510.08993 lbf/in (173.9 N/mm)140 lbf (622.75 N)0.15
0.980.985/16 x 180.630.08604 lbf/in (105.77 N/mm)151 lbf (671.68 N)0.25
1.500.755/16 x 180.630.082653 lbf/in (464.61 N/mm)398 lbf (1770.39 N)0.15
1.570.983/8 x 160.630.081736 lbf/in (304.02 N/mm)434 lbf (1930.52 N)0.25
1.570.985/16 x 180.630.081736 lbf/in (304.02 N/mm)434 lbf (1930.52 N)0.25
2.010.753/8 x 161.140.085533 lbf/in (968.97 N/mm)830 lbf (3692.02 N)0.15
2.011.613/8 x 160.630.081600 lbf/in (280.2 N/mm)640 lbf (2846.86 N)0.40
* Not available from stock, requires a minimum order quantity

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Hauteur h
Filetage d2
Dureté

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.18
In Stock: 4502
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$1.18
5099$1.08
100249$0.98
≥ 250$0.88
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.034 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.