GN 352 Supports d'absorption des vibrations/chocs de type cylindrique, avec composants en acier

Photo

GN 352 Supports d'absorption des vibrations / chocs, de type cylindrique, avec composants en acier Type: S - Avec goujon fileté
Type: S - Avec goujon fileté
GN 352 Supports d'absorption des vibrations / chocs, de type cylindrique, avec composants en acier Type: S - Avec goujon fileté GN 352 Supports d'absorption des vibrations / chocs, de type cylindrique, avec composants en acier Type: E - Avec trou taraudé

Description du produit

Informations

Les supports d'absorption des vibrations / chocs GN 352, également appelés plots antivibratoires, supports anti-vibrations ou absorbeurs de vibrations en caoutchouc, sont utilisés comme butées de fin de course, par ex. pour les convoyeurs.

Ils absorbent la majeure partie de l'énergie cinétique accumulée lors des impacts. Ils agissent comme des amortisseurs et préviennent les chocs et les rebonds dommageables. Ils agissent également comme des amortisseurs sonores.

Pour les versions en pouces, voir GN 352.1 ou GN 352.2

Spécifications

Corps du support
Caoutchouc naturel (NR)

  • Noir
  • Vulcanisé sur la plaque de recouvrement
  • Résistant aux températures jusqu'à 175 °F (80 °C)
  • Dureté Shore A ±5
    Souple40
    Moyen55
    Dur70

Plaque de recouvrement, insert taraudé, goujon fileté
Acier, zingué, finition passivée bleue
moulé


RoHS

Sur demande

Caoutchouc de couleur grise

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 352 Supports d'absorption des vibrations / chocs, de type cylindrique, avec composants en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EAvec trou taraudé
SAvec goujon fileté
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1h
Type E

Type S
d2
Filetage
Longueur lst
0.310.310.51--0.310.51--M 30.240.040.12
0.390.390.59--0.390.590.79-M 40.390.050.16
0.590.590.79--0.390.590.791.18M 40.390.060.16
0.790.590.790.98-0.390.590.791.18M 60.710.080.24
0.980.590.791.18-0.590.791.18-M 60.710.080.24
1.180.590.791.181.570.590.790.981.18M 80.790.080.31
1.570.791.181.57-0.790.981.181.57M 80.910.080.31
1.970.791.181.571.970.791.181.571.97M 101.100.080.39
2.361.181.571.97-0.791.572.36-M 101.100.080.39
2.761.181.572.17-1.181.572.17-M 101.060.120.39
2.951.181.571.97-0.981.571.97-M 121.460.120.47
3.941.571.972.36-1.571.972.36-M 161.610.120.63
4.922.172.95--2.172.95--M 161.610.120.63

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Hauteur h (Type E)
Hauteur h_1 (Type S)
Filetage d2
Type


Dureté



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.97
In Stock: 1119
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$0.97
5099$0.89
100249$0.81
≥ 250$0.72
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.