T1 | Avec 1 bouton |
T2 | Avec 2 boutons |
S | Connecteur à 5 broches (avec un câble de 0,25 m) |
l1 ±0.008 | l2 Type T1 | Type T2 | l3 | a | b | d | h | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.606 | 6.22 | 7.15 | 4.15 | 0.40 | 1.30 | M 6 | 1.73 | 0.47 |
Bouton |
106 cycles de commutation 50 000 cycles de commutation (sous pleine charge) |
||||||||||
|
|
||||||||||
Catégorie d'utilisation (bouton) |
CA 15 : 24 Vca/1 A/CC 13 : 24 Vcc/0.7 A |
selon CEI 60947-5-1 |
|||||||||
CA : 120 Vca/5 A/CC : 12 Vcc/1 A |
selon UL 508 |
||||||||||
Type de raccordement Classe de protection |
IP 67 |
||||||||||
Homologations, déclarations de conformité |
Les trous doivent être exempts de bavures pour éviter d'endommager le câble. |
|||||||||||
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $161.11 |
10 | 24 | $147.69 |
25 | 49 | $134.26 |
≥ 50 | $120.83 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351