Les dimensions des poignées pour racks GN 423 ont été conçues pour des racks et des boîtiers de 19 pouces.
Les valeurs de hauteur d'unité de rack indiquées dans le tableau font référence à la hauteur de l'équipement et sont définies comme 1U, 2U, 3U, etc.
Les supports de tube et de poignée sont reliés en comprimant légèrement les supports dans le tube, ce qui permet d'obtenir facilement des longueurs spéciales.
Grâce aux vis de fixation fournies, les poignées pour rack peuvent être facilement montées de manière économique.
Spécifications
Tube
Aluminium
Finition anodisée, couleur naturelleELS
Supports de poignée noir, finition mate
Finition anodisée, couleur naturelleELG
Supports de poignée noir, finition mate
Finition anodisée, NoirESS
Supports de poignée noir, finition mate
Supports de poignée
Plastique, Polyamide (PA)
Renforcé de fibre de verre
Résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
Vis à tête cylindrique ISO 4762-M5-45
Acier, zingué, noir
Écrous à collet DIN 1661-M5
Acier, zingué, finition passivée bleue
Vis autotaraudeuses ISO 7049
Acier zingué ST4.8-19
RoHS
Sur demande
Longueurs de tubes spéciales autres que celles énumérées
Attaches de différentes tailles métriques, et divers conditionnements
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
A
Montage par l'arrière (vis auto-taraudeuses)
B
Montage du côté de l'opérateur
Type: A - Montage par l'arrière (vis auto-taraudeuses)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.058 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.