GN 430.1 Poignées déportées Aluminium, avec bloc de lettres

Photo

GN 430.1 Poignées déportées aluminium, avec bloc de lettres Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle
Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle
GN 430.1 Poignées déportées aluminium, avec bloc de lettres Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle GN 430.1 Poignées déportées aluminium, avec bloc de lettres Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Parmi les champs d'application classiques des poignées déportées GN 430.1, citons les portes des boîtiers de protection sur les machines et les appareils. Elles peuvent également être utilisées comme poignées de tiroir.

Le canal de vissage pour les vis M6 permet l'utilisation de vis de montage à n'importe quelle position des dimensions l2.

Le profil en aluminium est disponible en n'importe quelle longueur et les embouts sont également disponibles individuellement. Des longueurs spéciales peuvent vous être fournies, même en quantités relativement faibles.

Les poignées déportées GN 430.1 avec bloc de lettres sont fournies avec un seul embout, de façon à pouvoir éditer le ruban/film fourni avant de le glisser dans la rainure prévue à cet effet.

Un fichier ZIP contenant différents modèles (Word®, Open Office, PDF) est disponible sur www.jwwinco.com/service, afin de pouvoir créer des étiquettes. Le ruban sert également de support pour les bandes de lettres courantes jusqu'à 18 mm de largeur.

Spécifications

Aluminium

  • Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • Finition anodisée, couleur naturelleELEL

Embouts
Plastique, gris noir
Technopolymère (Polyamide PA)


Bloc de lettres
Rainure d'insert fournie avec :

  • Bande de papier 200 g/m², largeur 19,5 mm, blanc brillant, résistant au vieillissement
  • Autocollant PVC dur transparent

RoHS

Sur demande

Longueurs spéciales
Bandes simple papier / bandes autocollantes
Diverses attaches en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 430.1 Poignées déportées aluminium, avec bloc de lettres schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1b1b2b3h1h2l2
Zone de vis
l3t
4.331.420.510.311.340.942.600.870.47
5.121.420.510.311.340.943.390.870.47
5.911.420.510.311.340.944.170.870.47
7.871.420.510.311.340.946.140.870.47
9.841.420.510.311.340.948.110.870.47
11.811.420.510.311.340.9410.080.870.47
15.751.420.510.311.340.9414.020.870.47
19.691.420.510.311.340.9417.950.870.47

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Finition
EL
SW

Informations sur la fixation avec un canal de vissage

Grâce au canal de vissage qui traverse toute la pièce, il est possible de placer un nombre quelconque de vis à filetage standard M6 à n'importe quel endroit de la zone de vissage l2. Veuillez noter les valeurs indicatives suivantes :

• Profondeur de vissage minimale : 0.39" (10 mm)
• Charge max. (vis) : 90 lbf (400 N)
• Couple de serrage max. : 4 Nm

GN 430 Schraubkanal

Exemple d'application

Drawing Example of application GN 430 + GN 430.1

Informations pour les poignées déportées avec bloc de lettres GN 430.1

Aller sur www.jwwinco.com/service pour ouvrir un fichier ZIP contenant différents modèles (Word®, Open Office, PDF) utilisables pour créer des lettres et des étiquettes.

Photo GN 430.1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$12.07
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$12.07
100249$11.06
250499$10.06
≥ 500$9.05
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.198 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.