GN 480.1 Tubes carrés creux Aluminium

Photo

GN 480.1 Aluminium, tubes carrés creux Type: LS - Avec graduation (graduation en mm)
Type: LS - Avec graduation (graduation en mm)
GN 480.1 Aluminium, tubes carrés creux Type: LS - Avec graduation (graduation en mm) GN 480.1 Aluminium, tubes carrés creux Type: OS - Sans graduation

Description du produit

Informations

Les tubes carrés creux GN 480.1 sont utilisés avec les mini-noix de serrage et leurs composants.

Spécifications

Tubes carrés creux
AluminiumAL
anodisés, couleur naturelle


En option, précision d'échelle gravée au laser, graduation en millimètres


RoHS

Sur demande

Autres échelles

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 480.1 Aluminium, tubes carrés creux schéma

Options de pièce / Tableau

Type

LSAvec graduation (graduation en mm)
OSSans graduation
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
s1
Carré
Longueur lks2
V 103.945.917.879.8411.8113.7815.750.590.28
V 123.945.917.879.8411.8113.7815.750.590.35
V 163.945.917.879.8411.8113.7815.750.790.51

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Carré s1
Longueur l
Matériau

Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$26.02
In Stock: 8
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$26.02
1024$23.85
2549$21.69
≥ 50$19.52
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.264 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.