GN 480 Mini-embases de montage Acier

Photo

GN 480 Acier, embases
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les mini-embases GN 480 sont utilisées avec des mini-noix de serrage afin de servir de pieds ou de socles de fixation de la pièce de travail.

    L'espacement d'alésage m des mini-embases GN 480 correspond aux mini-noix de serrage orthogonales avec embase GN 473 et aux mini-noix de serrage GN 477.

    Spécifications

    Acier, zingué, finition passivée bleue


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 480 Acier, embases schéma

    Options de pièce / Tableau

    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    d1 -0.002l1bd2d3
    pour vis
    l2l3m
    0.310.711.260.551.24M 40.240.080.87
    0.390.831.460.631.50M 50.310.101.06
    0.470.871.540.631.50M 50.310.101.06
    0.591.081.870.791.77M 60.390.161.26
    0.631.101.930.791.77M 60.390.161.26
    0.791.382.360.981.97M 60.390.161.42

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Diamètre d1
    Largeur de pivot l1

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $17.47
    In Stock: 8
    En stock
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    19$17.47
    1024$16.02
    2549$14.56
    ≥ 50$13.10
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.050 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.