GN 565.4 Poignées ellipse Aluminium, trou taraudé ou traversant

Photo

GN 565.4 Aluminium, poignées ellipse, trous taraudés ou traversants Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 565.4 Aluminium, poignées ellipse, trous taraudés ou traversants Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 565.4 Aluminium, poignées ellipse, trous taraudés ou traversants Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle GN 565.4 Aluminium, poignées ellipse, trous taraudés ou traversants Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: RS - Rouge, RAL 3000, finition texturée GN 565.4 Aluminium, poignées ellipse, trous taraudés ou traversants Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 565.4 Aluminium, poignées ellipse, trous taraudés ou traversants Type: B - Montage du côté de l'opérateur
Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle GN 565.4 Aluminium, poignées ellipse, trous taraudés ou traversants Type: B - Montage du côté de l'opérateur
Finition: RS - Rouge, RAL 3000, finition texturée GN 565.4 Aluminium, poignées ellipse, trous taraudés ou traversants Type: B - Montage du côté de l'opérateur
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée

Description du produit

Informations

Les poignées ellipse GN 565.4 sont utilisées de préférence pour les applications où il est possible d'opérer facilement d'un seul doigt des portes ou tiroirs d'armoires coulissants et rabattables.

Spécifications

Aluminium

  • Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    Rouge, RAL 3000, finition texturéeRSRS
    Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
  • Finition anodisée, couleur naturelleELEL
  • Finition blanc, barattéBLBL

RoHS

Sur demande

Attaches de différentes tailles métriques, et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 565.4 Aluminium, poignées ellipse, trous taraudés ou traversants schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AMontage par l'arrière (trou borgne taraudé)
BMontage du côté de l'opérateur
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bl1ad1
Type A
d2
Type B
h1h2l2t1
min.
t2
0.796.300.51M 60.211.970.207.280.310.20
0.797.560.51M 60.211.970.208.700.310.20
1.026.300.67M 80.252.240.247.480.430.24
1.027.560.67M 80.252.240.248.940.430.24

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la poignée b
Longueur l1
Type


Finition
BL
EL
RS
SR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$19.48
In Stock: 42
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$19.48
100249$17.85
250499$16.23
≥ 500$14.61
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.264 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 565.4-20-160-A-SWGN 565.4-20-160-B-SWGN 565.4-20-160-A-RSGN 565.4-20-160-B-RSGN 565.4-20-160-A-SRGN 565.4-20-160-B-SRGN 565.4-20-160-A-ELGN 565.4-20-160-B-ELGN 565.4-20-160-A-BLGN 565.4-20-160-B-BLGN 565.4-20-192-A-SWGN 565.4-20-192-B-SWGN 565.4-20-192-A-RSGN 565.4-20-192-B-RSGN 565.4-20-192-A-SRGN 565.4-20-192-B-SRGN 565.4-20-192-A-ELGN 565.4-20-192-B-ELGN 565.4-20-192-A-BLGN 565.4-20-192-B-BLGN 565.4-26-160-A-SWGN 565.4-26-160-B-SWGN 565.4-26-160-A-RSGN 565.4-26-160-B-RSGN 565.4-26-160-A-SRGN 565.4-26-160-B-SRGN 565.4-26-160-A-ELGN 565.4-26-160-B-ELGN 565.4-26-160-A-BLGN 565.4-26-160-B-BLGN 565.4-26-192-A-SWGN 565.4-26-192-B-SWGN 565.4-26-192-A-RSGN 565.4-26-192-B-RSGN 565.4-26-192-A-SRGN 565.4-26-192-B-SRGN 565.4-26-192-A-ELGN 565.4-26-192-B-ELGN 565.4-26-192-A-BLGN 565.4-26-192-B-BL