GN 565.3 Poignées étriers Aluminium, avec trous traversants taraudés ou contre-alésés

Photo

GN 565.3 Poignées étriers en aluminium, avec trous traversants taraudés ou contre-alésés Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 565.3 Poignées étriers en aluminium, avec trous traversants taraudés ou contre-alésés Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 565.3 Poignées étriers en aluminium, avec trous traversants taraudés ou contre-alésés Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: BL - Finition blanc, baratté GN 565.3 Poignées étriers en aluminium, avec trous traversants taraudés ou contre-alésés Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle GN 565.3 Poignées étriers en aluminium, avec trous traversants taraudés ou contre-alésés Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 565.3 Poignées étriers en aluminium, avec trous traversants taraudés ou contre-alésés Type: B - Montage du côté de l'opérateur
Finition: BL - Finition blanc, baratté GN 565.3 Poignées étriers en aluminium, avec trous traversants taraudés ou contre-alésés Type: B - Montage du côté de l'opérateur
Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle GN 565.3 Poignées étriers en aluminium, avec trous traversants taraudés ou contre-alésés Type: B - Montage du côté de l'opérateur
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 565.3 Poignées étriers en aluminium, avec trous traversants taraudés ou contre-alésés Type: B - Montage du côté de l'opérateur
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les poignées étriers GN 565.3 sont fabriquées à partir de profilés en aluminium courbés. Elles conviennent aux applications nécessitant des forces de levage plus faibles, comme sur les couvercles ou les caches de protection des machines.

Les trous fraisés de type B permettent la fixation avec des vis autotaraudeuses ou des rivets fraisés.

Spécifications

Aluminium

  • Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
  • Finition anodisée, couleur naturelleELEL
  • Finition blanc, barattéBL

RoHS

Sur demande

Attaches de différentes tailles métriques, et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 565.3 Poignées étriers en aluminium, avec trous traversants taraudés ou contre-alésés schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AMontage par l'arrière (trou borgne taraudé)
BMontage du côté de l'opérateur
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bl1 ±0.01l2
Type A
l3
Type B
ad1
Type A
d2
Type B
h1h2
Type B
rt
min.
0.794.725.595.390.51M 50.211.610.200.510.39
0.796.307.176.970.51M 50.211.770.200.510.39

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la poignée b
Longueur l1
Type


Finition
EL
SR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$12.26
In Stock: 599
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$12.26
100249$11.24
250499$10.22
≥ 500$9.20
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.196 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.