GN 598 Poignées tournantes Plastique et acier, avec broche filetée en acier

Photo

GN 598 Poignées tournantes en plastique et acier, avec broche filetée en acier Matériau: KT - Plastique
Matériau: KT - Plastique
GN 598 Poignées tournantes en plastique et acier, avec broche filetée en acier Matériau: KT - Plastique GN 598 Poignées tournantes en plastique et acier, avec broche filetée en acier Matériau: KU - Plastique GN 598 Poignées tournantes en plastique et acier, avec broche filetée en acier Matériau: ST - Acier

Description du produit

Informations

Les poignées tournantes GN 598 se distinguent par leur design moderne, et s'intègrent bien avec les volants à bras avec bord de forme rectangulaire.

Les poignées en acier sont principalement utilisées sur les volants de sécurité à embrayage afin d'augmenter le déséquilibre et éviter ainsi le passage en roue libre.

Spécifications

PlastiqueKU
Duroplast (phénolique PF)

  • Résistant aux températures
    jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • Noir, finition brillante

PlastiqueKT
Technopolymère (Polypropylène PP)

  • Résistant aux températures
    jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Noir, finition mate
  • Noir, finition brillante (taille 14 seulement)

AcierST
Fini poudré noir, finition texturée mate


Broche filetée
Acier, zingué, finition passivée bleue


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 598 Poignées tournantes en plastique et acier, avec broche filetée en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Plastique
KU


KT

Acier
ST
d3d4l1l2l3
0.711/4 x 201/4 x 20-0.390.591.570.470.10
0.831/4 x 201/4 x 20-0.390.671.970.510.10
0.915/16 x 185/16 x 18-0.510.752.560.550.10
1.023/8 x 163/8 x 16-0.510.833.150.630.10
1.103/8 x 163/8 x 16-0.510.873.540.630.10
1.221/2 x 13--0.550.984.020.790.10
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Plastique
KU


KT

Acier
ST
d3d4l1l2l3
0.55--M 6---0.310.431.100.390.02
0.71M 6-M 6-M 6-0.390.591.570.470.10
0.83M 6M 8M 6M 8M 6M 80.390.671.970.510.10
0.87M 6M 8M 6M 8--0.390.712.200.510.10
0.91M 8M 10M 8M 10M 8M 100.510.752.560.550.10
1.02M 8M 10M 8M 10M 8M 100.510.833.150.630.10
1.10M 10-M 10-M 10-0.510.873.540.630.10
1.22M 12---M 12-0.550.984.020.790.10

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau



Diamètre de la poignée d1
Filetage d2 KU

Pouces


Métrique


Filetage d2 KT

Pouces


Métrique


Filetage d2 ST

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$5.72
In Stock: 160
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$5.72
100249$5.24
250499$4.77
≥ 500$4.29
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.055 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.