Le doigt d'indexage GN 608.1 est utilisé dans les applications qui requièrent un montage à la surface, et le poussoir doit rester en position rétractée.
Pour ce faire, le bouton est tourné de 90° après avoir été rétracté. La tête du doigt est munie d'une encoche appropriée dans des positions opposées afin d'éviter que le doigt ne glisse accidentellement vers sa position avant.
Cette série a été élargie pour inclure d'autres longueurs de goupille de centrage afin d'élargir les possibilités d'application. Veuillez noter que pour ces goupilles plus longues (réf. 6W14L90 et 8W18L90), la goupille ne se rétracte pas complètement.
Spécifications
Plaque de montage
Zinc moulé sous pression
zingué, finition passivée bleue
Goupille de centrage
acier durci
Bouton
Plastique (Polyamide PA)
résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.079 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.