GN 608.6 Doigts d'indexage Avec goupille de poussoir en inox, montage de plaque, verrouillable

Photo

GN 608.6 Doigts d'indexage avec goupille de poussoir en inox, montage de plaque, verrouillable

Description du produit

Informations

Le doigt d'indexage GN 608.6 est utilisé dans les applications qui requièrent un montage à la surface, et le poussoir doit rester en position rétractée.

Pour ce faire, le bouton est tourné de 90° après avoir été rétracté. La tête du doigt est munie d'une encoche appropriée dans des positions opposées afin d'éviter que le doigt ne glisse accidentellement vers sa position avant.

Cette série a été élargie pour inclure d'autres longueurs de goupille de centrage afin d'élargir les possibilités d'application. Veuillez noter que pour ces goupilles plus longues (réf. 6W14L62 et 8W18L62), la goupille ne se rétracte pas complètement.

Spécifications

Plaque de montage

  • Zinc moulé sous pression
  • zingué, finition passivée bleue

Goupille de centrage

  • Inox
    AISI 303, norme européenne n° 1.4305
  • nickelé chimiquement

Composants individuels
Inox


Bouton

  • Technopolymère (Polyamide PA)
  • Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • noir, finition mate
  • non amovible

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 608.6 Doigts d'indexage avec goupille de poussoir en inox, montage de plaque, verrouillable schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Poussoir
-0.001 / -0.002
Alésage H7
l1b1b2d2 -0.001 / -0.004d3d4d5kl2l3 -0.006l4l5
Course
Ressort
charge ≈
initiale


finale
Charge axiale
0.240.241.570.710.390.980.170.331.181.460.100.180.242.02 lbf (9 N)5.62 lbf (25 N)89.92 lbf (400 N)
0.240.551.570.710.390.980.170.331.181.770.100.180.242.02 lbf (9 N)5.62 lbf (25 N)89.92 lbf (400 N)
0.310.311.810.790.471.220.210.411.341.730.100.220.312.92 lbf (13 N)5.85 lbf (26 N)112 lbf (500 N)
0.310.711.810.790.471.220.210.411.342.130.100.220.312.92 lbf (13 N)5.85 lbf (26 N)112 lbf (500 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Longueur l1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$14.47
In Stock: 560
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$14.47
100249$13.27
250499$12.06
≥ 500$10.85
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.050 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.