GN 616.1 Poussoirs à ressort avec boulon étanche

Photo

GN 616.1 Poussoirs à ressort, avec boulon étanche, acier Type: S - Acier, ressort à charge standard
Type: S - Acier, ressort à charge standard
GN 616.1 Poussoirs à ressort, avec boulon étanche, acier Type: S - Acier, ressort à charge standard GN 616.1 Poussoirs à ressort, avec boulon étanche, acier Type: SS - Acier, ressort à charge élevée

Description du produit

Informations

Les poussoirs à ressort en inox GN 616.1 sont utilisés pour leurs fonctions de verrouillage, de pression et de maintien. Les entrées de liquides et saletés sont protégées par le joint.

La fente du côté poussoir est utilisée pour le vissage dans les trous de logement. Pour cela, un tournevis spécial GN 611.5 est disponible (voir le tableau).

Spécifications

Logement
Acier
noirci


Boulon
Acier
durci


Ressort
Inox AISI 303


Joint
Caoutchouc NBR (Perbunan)


Identification de type SS :
Logement avec 2 marques longitudinales


RoHS

Accessoire

Tournevis GN 611.5

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 616.1 Poussoirs à ressort, avec boulon étanche, acier schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SAcier, ressort à charge standard
SSAcier, ressort à charge élevée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur lw
compression
Charge de ressort en N ≈
standard (Type S)
initiale


finale
Charge standard ≈
élevée (Type SS)
initiale


finale
N° de code
Tournevis
M 80.151.020.122.02 lbf (9 N)5.40 lbf (24 N)3.82 lbf (17 N)8.77 lbf (39 N)611.5-M10
M 100.161.100.143.37 lbf (15 N)6.74 lbf (30 N)4.95 lbf (22 N)9.67 lbf (43 N)611.5-M10
M 120.241.380.165.40 lbf (24 N)11.24 lbf (50 N)8.99 lbf (40 N)17.98 lbf (80 N)611.5-M12
M 160.301.570.208.09 lbf (36 N)13.04 lbf (58 N)9.89 lbf (44 N)25.40 lbf (113 N)611.5-M16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$9.55
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$9.55
100249$8.76
250499$7.96
≥ 500$7.16
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.015 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.