GN 6319.1 Rondelles articulées Inox, avec support et bombées combinés

Photo

GN 6319.1 Rondelles articulées en inox, type combiné de support et bombé
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les rondelles articulées GN 6319.1 fournissent une combinaison fixe de rondelles articulées males et femelles similaires à DIN 6319. Cela simplifie le stockage et permet une installation rapide et efficace.

Les versions en inox sont utilisées pour le serrage dans des environnements sans corrosion.

Spécifications

Rondelle en inox
Norme européenne n° 1.4305 (Norme américaine série 303)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6319.1 Rondelles articulées en inox, type combiné de support et bombé schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3hpour visCharge F statique en kN
0.510.250.290.28M 61349 lbf (6 kN)
0.670.330.380.33M 82698 lbf (12 kN)
0.830.410.470.41M 103597 lbf (16 kN)
0.980.510.580.51M 125395 lbf (24 kN)
1.260.670.780.67M 1610116 lbf (45 kN)
1.570.830.970.80M 2015961 lbf (71 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$19.67
In Stock: 43
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$19.67
100249$18.03
250499$16.40
≥ 500$14.76
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.008 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.