Les boutons étoile GN 6336.4 avec filetage mâle augmentent la gamme d'application.
Pour la plupart des applications, la gamme de longueurs de filetage est suffisante, toutefois des variations en longueurs et autres points de vis, peuvent être fournies.
Spécifications
Bouton étoile FonteSG, barbée et ébarattée
Goujon fileté
Acier, finition noircie
Pour tous les types, le goujon fileté est vissé et fixé par une goupille transversale
RoHS
Sur demande
Longueurs de goujons spéciales plus courtes que celles indiquées et différentes pointes de goujons
Longueurs spéciales de goujons en unités métriques et en pouces
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.116 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.