GN 711.3 Index fléchés avec trous de montage Aluminium, à utiliser avec les réglets

Photo

GN 711.3 Index fléché en aluminium avec trous de montage, à utiliser avec les réglets

Description du produit

Informations

Les index fléchés GN 711.3 permettent de marquer les points de référence sur les réglets ou les positions de référence des machines.

Spécifications

AluminiumAL

  • Couleur naturelle, anodisé
  • Impression noire
  • Repère du point zéro gravé (c.-à-d. couleur aluminium)

Les impressions sont résistantes aux solutions acides et lessives légères ainsi qu'aux solvants en cas de contact bref


RoHS

Sur demande

Version auto-adhésive

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 711.3 Index fléché en aluminium avec trous de montage, à utiliser avec les réglets schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

1Avec trous de montage Ø 3,3

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

N° d'identification

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.63
In Stock: 107
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$1.63
100249$1.50
250499$1.36
≥ 500$1.22
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.001 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.