GN 711.2 Réglets Aluminium, avec trous de montage

Photo

GN 711.2 Réglets en aluminium, avec trous de montage de 3,3 mm Type: W - Figures disposées horizontalement (figures séquences L, M, R)
Séquence de chiffres: L
Type: W - Figures disposées horizontalement (figures séquences L, M, R)
Séquence de chiffres: L
GN 711.2 Réglets en aluminium, avec trous de montage de 3,3 mm Type: W - Figures disposées horizontalement (figures séquences L, M, R)
Séquence de chiffres: L GN 711.2 Réglets en aluminium, avec trous de montage de 3,3 mm GN 711.2 Réglets en aluminium, avec trous de montage de 3,3 mm Type: S - Figures disposées verticalement (figures séquences U, M, O)
Séquence de chiffres: M

Description du produit

Informations

La position des connecteurs de l'actionneur linéaire est lisible facilement sur les réglets GN 711.2. Le fond noir contraste fortement avec les chiffres et les graduations de couleur naturelle, évitant ainsi les reflets.

Les cotes des trous de fixation sont orientées en fonction de la séquence de chiffres et sont représentées sur le dessin.

Spécifications

  • AluminiumAL
    • Finition anodisée naturelle
    • Impression noire en surface avec marquages de numéros et graduation gravés (par exemple, en aluminium coloré)

Estampado resistente a ácidos débiles y soluciones de lejía, y a disolventes en caso de contacto breve


RoHS

Sur demande

Version auto-adhésive

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 711.2 Réglets en aluminium, avec trous de montage de 3,3 mm schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

1Avec trous de montage Ø 3,3

Type

WFigures disposées horizontalement (figures séquences L, M, R)
SFigures disposées verticalement (figures séquences U, M, O)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur l
(Graduation)
Nombre
Alésage
Séq. de chiffres M
a1 ±0.004

a2 ±0.004

a3 ±0.004

a4 ±0.004

a5 ±0.004

a6 ±0.004

a7 ±0.004
1.970.080.157------
3.940.080.354------
5.910.080.157------
7.870.120.3543.898-----
11.810.120.3545.866-----
15.750.160.3545.47210.591----
19.690.160.3546.65413.346----
29.53*0.310.1574.88210.00014.72415.51219.84324.961
39.37*0.310.3546.65413.34619.64620.43326.73233.031
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur l
(Graduation)
Nombre
Alésage
Séq. de chiffres L / R / U / O
a1 ±0.004

a2 ±0.004

a3 ±0.004

a4 ±0.004

a5 ±0.004

a6 ±0.004

a7 ±0.004
1.970.080.354------
3.940.080.354------
5.910.080.354------
7.870.120.3543.898-----
11.810.120.3545.866-----
15.750.160.3545.47210.591----
19.690.160.3546.65413.346----
29.53*0.310.3545.0799.80314.52815.31520.03924.764
39.37*0.310.3546.65412.95319.64620.43326.73233.031
* Ces longueurs sont constituées de 2 pièces.

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Longueur l (Graduation)
Type


Séquence de chiffres
N° d'identification

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$17.10
In Stock: 17
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$17.10
100249$15.68
250499$14.25
≥ 500$12.83
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.009 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.