GN 721 Doigts d'indexage à came avec butée de fin de course 180°, sans fonction de blocage

Photo

GN 721 Doigts d'indexage à came, acier, sans fonction de blocage Type: RA - Verrou droit
Type: RA - Verrou droit
GN 721 Doigts d'indexage à came, acier, sans fonction de blocage Type: RA - Verrou droit GN 721 Doigts d'indexage à came, acier, sans fonction de blocage Type: LA - Verrou gauche GN 721 Doigts d'indexage à came, acier, sans fonction de blocage Type: LAK - Verrou gauche, avec contre-écrou GN 721 Doigts d'indexage à came, acier, sans fonction de blocage Type: LB - Verrou gauche, avec cache en plastique GN 721 Doigts d'indexage à came, acier, sans fonction de blocage Type: LBK - Verrou gauche, avec cache en plastique, avec contre-écrou GN 721 Doigts d'indexage à came, acier, sans fonction de blocage Type: RAK - Verrou droit, avec contre-écrou GN 721 Doigts d'indexage à came, acier, sans fonction de blocage Type: RB - Verrou droit, avec cache en plastique GN 721 Doigts d'indexage à came, acier, sans fonction de blocage Type: RBK - Verrou droit, avec cache en plastique, avec contre-écrou

Description du produit

Informations

La broche de centrage des doigts d'indexage GN 721 est retirée en tournant le verrouillage de 180°.

Lorsque les doigts d'indexage sont positionnés symétriquement, les types avec butée à gauche ou à droite permettent un réglage pratique, c'est-à-dire identique, du verrouillage.

Spécifications

Acier

  • finition noircie
  • Poussoir nitruré

Ressort
Inox, norme européenne n° 1.4310 (AISI 301)


Cache en plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
noir mat


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 721 Doigts d'indexage à came, acier, sans fonction de blocage schéma

Options de pièce / Tableau

Type

RAVerrou droit
RBVerrou droit, avec cache en plastique
RAKVerrou droit, avec contre-écrou
RBKVerrou droit, avec cache en plastique, avec contre-écrou
LAVerrou gauche
LBVerrou gauche, avec cache en plastique
LAKVerrou gauche, avec contre-écrou
LBKVerrou gauche, avec cache en plastique, avec contre-écrou
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Poussoir -0.001 / -0.002
Alésage +0.001
d2d3l1l2l3 +0.06l4l5Charge du ressort en N ≈
initiale

finale
0.197*M 10 x 10.391.480.240.750.83-1.57 lbf (7 N)4.50 lbf (20 N)
0.236M 12 x 1.50.471.850.311.021.021.261.80 lbf (8 N)4.05 lbf (18 N)
0.315M 16 x 1.50.632.200.391.181.261.652.47 lbf (11 N)6.52 lbf (29 N)
0.394M 20 x 1.50.792.720.471.461.462.054.72 lbf (21 N)12.81 lbf (57 N)
* Taille uniquement disponible pour les types LA, LAK, RA et RAK.

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Filetage du collet d2
Type








Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$22.02
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$22.02
100249$20.19
250499$18.35
≥ 500$16.52
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.040 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.