GN 743.7 Indicateurs de niveau de fluide Laiton, avec verre de flotteur naturel, filetages BSPT ou NPT

Photo

GN 743.7 Indicateurs de niveau de fluide en laiton, avec verre de flotteur naturel, filetages BSPT ou NPT Type: A - Avec réflecteur
Type: A - Avec réflecteur
GN 743.7 Indicateurs de niveau de fluide en laiton, avec verre de flotteur naturel, filetages BSPT ou NPT Type: A - Avec réflecteur GN 743.7 Indicateurs de niveau de fluide en laiton, avec verre de flotteur naturel, filetages BSPT ou NPT Type: B - Sans réflecteur

Description du produit

Informations

Le filetage conique des indicateurs de niveau de fluide GN 743.7 rend l'étanchéité métallique possible. Lorsque le filetage mâle est serré, il s'encastre à l'intérieur du filetage femelle approprié.

Au niveau de référence "a", le filetage mâle a le même diamètre de filetage que le filetage femelle, de sorte que l'indicateur peut être fixé à la main. Un serrage sûr au moyen d'un outil augmente la longueur d'engagement et scelle le vissage. De plus, un produit d'étanchéité (bande fibreuse ou de téflon) est généralement utilisé. Le filetage est "rendu rugueux", afin que le produit d'étanchéité ne se déplace pas lors de la fixation.

Les indicateurs de niveau de fluide GN 743.7 peuvent être utilisés sur les réservoirs d'huile sous pression.

Spécifications

Corps de l'indicateur
Laiton, CuZn40Pb2


Réflecteur
Technopolymère (Polysulfon)


Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)


Indicateur
Indicateur de flotteur naturel


Joint torique
Caoutchouc NBR (Perbunan)


RoHS

Sur demande

Joints toriques EPDM

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 743.7 Indicateurs de niveau de fluide en laiton, avec verre de flotteur naturel, filetages BSPT ou NPT schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec réflecteur
BSans réflecteur
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage mâle
Conique
a
Plan de référence
d3
{2à un/e::
d4
Filetage femelle
Cylindrique


Conique
el1l2l3
longueur de
filetage utilisable
p
Pas de filetage
s
0.43R 3/80.250.66Rp 3/8-0.870.510.240.400.050.75
0.433/8 NPT0.240.67-3/8 NPT0.870.590.24-0.060.75
0.55R 1/20.320.83Rp 1/2-1.080.670.280.520.070.94
0.551/2 NPT0.320.83-1/2 NPT1.080.630.28-0.070.94
0.71R 3/40.371.04Rp 3/4-1.220.710.310.570.071.06
0.713/4 NPT0.341.05-3/4 NPT1.300.710.31-0.071.13
0.94R 10.411.31Rp 1-1.590.830.350.660.091.42
0.941 NPT0.401.33-1 NPT1.630.870.31-0.091.37
1.26R 1 1/40.501.65Rp 1 1/4-2.090.940.350.750.091.81
1.261 1/4 NPT0.421.66-1 1/4 NPT2.030.910.35-0.091.75

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Verre de fenêtre d1
Filetage d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.70
In Stock: 34
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$13.70
5099$12.56
100249$11.42
≥ 250$10.27
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.041 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.