GN 750 Manettes de commande Acier, avec alésage traversant

Photo

GN 750 Manettes de commande acier avec alésage traversant Type: N - Cache lisse
Type: N - Cache lisse
GN 750 Manettes de commande acier avec alésage traversant Type: N - Cache lisse GN 750 Manettes de commande acier avec alésage traversant Type: M - Cache avec point indicateur

Description du produit

Informations

La forme cylindrique du moyeu accompagnée du cache gris clair offre à ces manettes de commande GN 750 une apparence attrayante.

Le cache masque les attaches et propose une zone permettant d'imprimer des symboles ou des logos.

Lors de l'assemblage, le cache est enfoncé à la main et peut être retiré à l'aide d'un tournevis via une fente sur le cache.

Spécifications

Moyeu et bras
Acier, finition oxyde noir


Poignée
Plastique phénolique noir


Disque de recouvrement
Plastique, gris clair

Les deux dimensions, en unités métriques et en pouces, sont interchangeables


RoHS

Sur demande

Tailles spéciales d'alésage (en unités métriques et en pouces) de dimensions supérieures à celles répertoriées

Modifications dont filetages, équerres et rainures de clavette

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 750 Manettes de commande acier avec alésage traversant schéma

Options de pièce / Tableau

Bore code

BSans rainure de clavette
KAvec rainure de clavette
VAvec carré

Type

MCache avec point indicateur
NCache lisse
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Alésage +0.001
Carré +0.001
d3d4d5d6h1h2h3h4Longueur l
1.260.394-0.980.910.710.310.830.590.171.693.31
1.570.3940.4721.261.180.830.350.980.750.162.134.17
1.970.5510.6301.571.480.910.431.100.870.152.485.12

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de levier à bouton d1
Bore code



Alésage d2
Type


Exemples d'assemblage

Sketch GN 750 w. GN 614

Manettes de commande GN 750 avec Poussoirs à ressort GN 614 montés avec un axe transversal. La disposition du poussoir à ressort permet un montage simple ; si vous le souhaitez, le cône d'arrêt peut être percé sur place dans le moyeu de déplacement avant le montage du poussoir. L'arbre encastré et l'alésage du piston à ressort sont cachés par le cache.

Sketch GN 750 w. GN 184

Manette de commande GN 750 avec rainure de clavette/clavette parallèle au moyeu, monté axialement par des Rondelles fraisées GN 184, avec une rainure annulaire pour la fixation de goupilles afin de limiter l'angle de rotation.

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Métrique

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Filetage
Longueur l
version standard
Longueur l
Volants DIN 950 / GN 949
est de Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Pouce

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Filetage
Longueur l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$23.39
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$23.39
100249$21.44
250499$19.50
≥ 500$17.55
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.271 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.