GN 798.3 Poignées éclipsables à encoches Plastique
, avec mécanisme de verrouillage en acier

Photo

GN 798.3 Poignées éclipsables à encoches en plastique, avec mécanisme de verrouillage en acier

Description du produit

Informations

Les poignées éclipsables à encoches GN 798.3 se distinguent par leur design moderne et leur forme ergonomique qui offre à l'opérateur une meilleure prise en main.

Les poignées éclipsables sont appropriées lorsque la poignée doit être éclipsée pendant les opérations automatiques. La poignée est tirée de son logement conique dans le sens de la flèche et ensuite inclinée. Un ressort de compression verrouille la poignée dans les deux positions d'extrémité.

Un verrouillage positif est obtenu en position de fonctionnement par l'intermédiaire d'un logement conique.

Spécifications

Poignée
PlastiqueKT
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Résistant aux températures
    jusqu'à 194 °F (90 °C)
  • Noir, finition mate
  • Tournante

Mécanisme éclipsable
Acier, finition noircie


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 798.3 Poignées éclipsables à encoches en plastique, avec mécanisme de verrouillage en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3l1l2l3l4l5
0.63M 50.632.280.590.202.070.37
0.71M 50.632.850.590.202.640.37
0.87M 60.793.170.770.242.910.41
0.94M 60.793.760.770.243.500.41
0.98M 60.794.150.770.243.880.41

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre de la poignée d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$19.85
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$19.85
100249$18.19
250499$16.54
≥ 500$14.89
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.077 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.