GN 798.2 Poignées tournantes cylindriques Plastique, type de broche taraudée

Photo

GN 798.2 Poignées tournantes cylindriques en plastique, type de broche taraudée

Description du produit

Informations

Les poignées tournantes cylindriques GN 798.2 se distinguent par leur design moderne et leur forme ergonomique qui offre à l'opérateur une meilleure prise en main.

Spécifications

PlastiqueKT, Polyamide (PA)

  • Résistant aux températures jusqu'à 194 °F (90 °C)
  • Noir, finition mate

Goupille taraudée
Acier, zingué, finition passivée bleue


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 798.2 Poignées tournantes cylindriques en plastique, type de broche taraudée schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4l1l2l3t
0.63M 50.390.511.630.590.100.39
0.71M 50.390.572.200.750.100.39
0.87M 60.550.732.320.830.100.47
0.94M 60.550.732.911.060.100.47
0.98M 80.630.793.311.180.100.55

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.41
In Stock: 100
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$8.41
100249$7.71
250499$7.01
≥ 500$6.30
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.044 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 798.2-KT-16-M5GN 798.2-KT-18-M5GN 798.2-KT-22-M6GN 798.2-KT-24-M6GN 798.2-KT-25-M8