GN 798.7 Poignées éclipsables de sécurité à encoches Plastique
, de type rabattable automatique, avec mécanisme en acier

Photo

GN 798.7 Poignées éclipsables de sécurité en plastique, de type rabattable automatique, avec mécanisme en acier

Description du produit

Informations

Les poignées éclipsables à encoches de sécurité GN 798.7 conviennent aux applications où la poignée ne doit pas rester en position de fonctionnement.

Afin d'amener la poignée en position de fonctionnement, il faut la tirer vers le haut de 90° depuis sa position rétractée jusqu'à une butée contre un ressort de torsion, puis la pousser contre la pression du ressort dans sa position de maintien.

Le volant peut facilement être tourné en maintenant la poussée vers l'avant sur la poignée.

Lorsque la poignée est relâchée, le ressort la ramène automatiquement en position rétractée.

Spécifications

Poignée
PlastiqueKT
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Résistant aux températures
    jusqu'à 194 °F (90 °C)
  • Noir, finition mate
  • Tournante

Mécanisme éclipsable

  • Tige, goupille de retenue
    Acier 1.0718, finition noircie
  • Moyeu
    Acier fritté, finition noircie

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 798.7 Poignées éclipsables de sécurité en plastique, de type rabattable automatique, avec mécanisme en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3l1
(À l'arrêt)
l2l3l4l5
0.87M 60.793.230.870.222.870.51
0.94M 60.793.820.870.223.460.51
0.98M 60.794.210.870.223.860.51

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre de la poignée d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$39.98
In Stock: 17
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$39.98
5099$36.65
100249$33.32
≥ 250$29.98
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.178 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.