GN 810.12 Modules de genouillères Acier, à embase horizontale ou verticale

Photo

GN 810.12 Modules de levier coudé en acier, avec embase horizontale ou verticale Type: G - Trous de montage parallèles au point de pivot de la poignée
Type: G - Trous de montage parallèles au point de pivot de la poignée
GN 810.12 Modules de levier coudé en acier, avec embase horizontale ou verticale Type: G - Trous de montage parallèles au point de pivot de la poignée GN 810.12 Modules de levier coudé en acier, avec embase horizontale ou verticale Type: C - Trous de montage verticaux par rapport au point de pivot de la poignée

Description du produit

Informations

Les modules de genouillères GN 810.12 possèdent les mêmes propriétés et attributs que les sauterelles poussées extra-robustes GN 810.10 / GN 810.11. Les bras de serrage sont forgés, les pièces restantes en tôle d'acier ont été renforcées, tandis que les goupilles et les rivets de roulement sont durcis et rectifiés.

Ces modules de genouillères très résistants sont donc adaptés aux applications impliquant des forces importantes et nécessitant une longue durée de vie.

Des tests approfondis ont montré qu'un fonctionnement sans problème (sous charge) est assuré même après un million de cycles de serrage.

Ces modules de genouillères à usage intensif permettent de régler la taille et la position du levier et des bras de serrage afin de les adapter à toute application spécifique.

Spécifications

Bras de levier
Acier

  • forgé
  • finition noircie

Pièces en tôle

  • acier cémenté C10
  • finition noircie

Axes de support et rivets
Acier, durci et rectifié


Toutes les pièces mobiles
Lubrifiées avec une graisse spéciale


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 810.12 Modules de levier coudé en acier, avec embase horizontale ou verticale schéma

Options de pièce / Tableau

Type

CTrous de montage verticaux par rapport au point de pivot de la poignée
GTrous de montage parallèles au point de pivot de la poignée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Capacité
de rétention
b1b2b3b4dh1h2h3h4h5
220495 lbf (2200 N)1.421.890.510.240.262.913.501.181.790.69
440989 lbf (4400 N)2.132.560.790.390.334.765.531.972.741.10
8501911 lbf (8500 N)2.952.950.940.470.416.227.092.643.461.38
15403462 lbf (15400 N)3.543.941.340.630.497.608.743.014.171.57
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taillel1l2l3m1m2m3m4rs1s2
2202.260.941.140.791.260.310.311.970.140.24
4403.371.261.671.181.770.470.392.870.200.39
8504.531.502.052.172.170.390.393.900.240.47
15405.812.092.682.562.950.490.695.020.310.63

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type


Accessoire pour modules de genouillère

Drawing Accessory for knee lever modules

Poignées (dimensions en millimètres)

Drawing GN 910.5
Afficher / Masquer colonnes
Taille du
module
b1d1b2d2b3htNúmero de parte
22022-13-56055810.15-220
44031-20-88677810.15-440
850-30-22-119112810.15-850
1540-34-25-119112810.15-1540

Leviers (dimensions en millimètres)

Drawing GN 910.6
Afficher / Masquer colonnes
Taille du
module
bdLongueur lsNúmero de parte
22013-605810.16-220
44020-908810.16-440
850-22122-810.16-850
1540-25138-810.16-1540

Rallonges de bras de serrage (dimensions en millimètres)

Drawing GN 910.7
Afficher / Masquer colonnes
Taille du
module
b1b2hLongueur ltNúmero de parte
2201061615.56.5810.17-220
440151024168810.17-440
85020123022.115810.17-850
15402516.23523.515810.17-1540

Douilles (dimensions en millimètres)

Drawing GN 910.8
Afficher / Masquer colonnes
Taille du
module
d1d2Longueur lNúmero de parte
220136.516810.18-220
4402010.524810.18-440
8502412.530810.18-850
15403216.535810.18-1540

Plaques de base (dimensions en millimètres)

Drawing GN 910.9
Afficher / Masquer colonnes
Taille du
module
dl1l2m1m2sNúmero de parte
2206.5483632206810.19-220
4408.5655445308810.19-440
85010.57575555510810.19-850
154012.510090656510810.19-1540

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$82.63
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$82.63
5099$75.74
100249$68.86
≥ 250$61.97
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.564 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.