GN 817.9 Doigts d'indexage Acier, type verrouillable et non verrouillable

Photo

GN 817.9 Doigts d'indexage en acier, types verrouillable et non verrouillable Type: B - Non verrouillable
Type: B - Non verrouillable
GN 817.9 Doigts d'indexage en acier, types verrouillable et non verrouillable Type: B - Non verrouillable GN 817.9 Doigts d'indexage en acier, types verrouillable et non verrouillable Type: C - Verrouillable

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage GN 817.9 ont été conçus afin que les versions spéciales de goupilles d'indexage puissent aussi devenir économiques dans quantités unitaires plus petites.

Si nécessaire, les goupilles de centrage peuvent être usinées ou fabriquées par l'utilisateur, comme indiqué sur le dessin ci-dessus. Elles sont assemblées avec une vis contre-alésée et peuvent donc être ré-assemblées plusieurs fois. Toutes les pièces sont fournies sous forme de jeu non assemblé.

Les doigts d'indexage de type C sont utilisés pour les applications où le doigt doit rester dans sa position rétractée. Pour ce faire, le bouton est tourné de 90° après avoir été rétracté. Une encoche maintient le doigt dans cette position.

Spécifications

Corps fileté
Zinc moulé sous pression
fini poudré
noir mat, finition texturée


Goupille de centrage
Inox AISI 303


Vis à tête fraisée DIN 7991
Inox AISI 304


Bouton
Plastique, Polyamide (PA)
noir, finition mate


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 817.9 Doigts d'indexage en acier, types verrouillable et non verrouillable schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BNon verrouillable
CVerrouillable
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Goupille -0.001 / -0.002
Alésage +0,10/+0,03 mm
l1
Longueur d'indexation
l2
max.
bd2d3d4d5d6kl3l4l5l6l7l8 ±0.004tRessort
charge ≈
initiale


finale
0.2760.240.310.510.170.910.197M 31.340.870.791.890.870.241.220.6930.281.46 lbf (6.5 N)4.27 lbf (19 N)
0.2760.350.430.510.170.910.197M 31.340.870.791.890.870.241.080.8310.281.35 lbf (6 N)5.62 lbf (25 N)
0.3150.310.390.630.211.100.236M 41.501.020.982.281.020.311.540.8110.311.91 lbf (8.5 N)5.85 lbf (26 N)
0.3150.470.550.630.211.100.236M 41.501.020.982.281.020.311.341.0080.311.91 lbf (8.5 N)6.29 lbf (28 N)
0.3940.470.550.630.211.100.295M 41.501.021.182.281.020.311.541.0000.312.14 lbf (9.5 N)8.54 lbf (38 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Longueur d'indexation l1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$18.25
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$18.25
100249$16.73
250499$15.21
≥ 500$13.68
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.103 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.