GN 900.6 Plateaux diviseurs rotatifs Inox

Photo

GN 900.6 Plateaux diviseurs rotatifs en inox

Description du produit

Informations

Le modèle GN 900.6 est un plateau diviseur rotatif et une unité de rotation pour un fonctionnement manuel. Afin de parvenir à effectuer ce mouvement de rotation, une vis sans fin de haute qualité est employée.

Le plateau diviseur rotatif est également équipé d'une fonction de réglage rapide, et à cette fin, une vis de fixation située sur le côté du disque rotatif doit être rétractée.

En outre, le disque rotatif peut aussi être fixé à l'aide d'une vis de fixation facilement accessible. Dans les deux cas, des composants d'arrêt internes de forme conique sont employés.

Spécifications

Disque rotatif
Inox AISI 303


toutes les autres pièces
Acier (certains zingués)
et/ou laiton


Bouton de commande
Aluminium
anodisé noir


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 900.6 Plateaux diviseurs rotatifs en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 -0.001d2
Profondeur du filetage
d3
pour vis à 6 pans creux
DIN 912
d4 +0.001
Profondeur d'alésage
d5hl1l2m1m2m3 ±0.0008utilisable pour
kits de montage
GN 900.4
taille
2.165M 5 - 80.17M 44 - 100.671.500.691.731.261.650.7874GN_900.4-50
3.150M 5 - 80.21M 54 - 100.911.770.942.321.572.361.1811GN_900.4-80_/_GN_900.4-120

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1

Capacité de charge

Drawing Load capacity GN 900.6
Afficher / Masquer colonnes
d1Plage de rotationTolérance de concentricitéTolérance de battementCouple d’entrée max. MD en NmCapacité de
charge maximale
du disque rotatifNon serré en Nm
Capacité de
charge maximale
du disque rotatifSerré MK en Nm
F max.
550°... ∞±0,02±0,021.551011,24 lbf (50 N)
800°... ∞±0,03±0,032.551022,48 lbf (100 N)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1,386.94
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$1,386.94
59$1,271.36
1024$1,155.79
≥ 25$1,040.21
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.459 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.