GN 900.5 Plaques rotatives Aluminium

Photo

GN 900.5 Aluminium, plaques rotatives

Description du produit

Informations

Les plaques rotatives GN 900.5 permettent la rotation de l'une des glissières réglables à un angle de décalage par rapport à l'autre unité.
Cela permet une configuration d'axe possible supplémentaire.

L'adaptateur alternatif se compose de deux plaques reliées entre elles au centre afin de pouvoir effectuer une rotation.
La plaque inférieure est fixée sur la partie coulissante inférieure, tandis que la plaque supérieure est installée sur la base fixe de l'unité coulissante supérieure.

Toutes les pièces requises sont incluses.

Spécifications

Aluminium
Anodisé, couleur naturelle


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 900.5 Aluminium, plaques rotatives schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
b
Taille des glissières
l1d
Vis à 6 pans creux
DIN 912
h1h2h3l2s
1.181.61M 2.50.720.390.171.390.24
1.972.64M 31.100.550.282.280.35
3.154.13M 41.540.550.493.620.35
4.725.71M 51.870.790.545.190.47

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Longueur l1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$603.97
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$603.97
59$553.64
1024$503.31
≥ 25$452.97
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.132 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.