GN 9190.2 Crampon latéraux Acier, avec filetage de serrage et support

Photo

GN 9190.2 Crampon latéraux en acier, avec filetage de serrage et support Type: E - Avec mâchoire de serrage dentelée
Codage: G - Course de serrage avec vis à bille orientable
Type: E - Avec mâchoire de serrage dentelée
Codage: G - Course de serrage avec vis à bille orientable
GN 9190.2 Crampon latéraux en acier, avec filetage de serrage et support Type: E - Avec mâchoire de serrage dentelée
Codage: G - Course de serrage avec vis à bille orientable GN 9190.2 Crampon latéraux en acier, avec filetage de serrage et support Type: E - Avec mâchoire de serrage dentelée
Codage: K - Course de serrage avec manette indexable GN 9190.2 Crampon latéraux en acier, avec filetage de serrage et support Type: P - Avec mâchoire de serrage prismatique
Codage: G - Course de serrage avec vis à bille orientable GN 9190.2 Crampon latéraux en acier, avec filetage de serrage et support Type: P - Avec mâchoire de serrage prismatique
Codage: K - Course de serrage avec manette indexable

Description du produit

Informations

Avec les crampons latéraux GN 9190.2, les pièces sont serrées par une mâchoire de serrage pivotante. La force de serrage agit latéralement et par le haut pour tirer sur la pièce et la serrer contre des butées fixes et le plan de pose. Le taraudage du support permet d'accueillir tout élément de positionnement ou de support selon les besoins.

La course de serrage de la mâchoire de serrage dépend de la longueur du filetage de serrage d4. Lorsque la vis de serrage est dévissée, la mâchoire de serrage est repoussée par la force du ressort. La faible hauteur totale des crampons latéraux permet d'usiner la pièce sur toute sa surface.

Les crampons latéraux peuvent être vissés directement, par ex. sur un plan de pose, ou fixés à des tables de machine avec des rainures en T. Ils peuvent également être montés dans n'importe quelle position perpendiculaire à la rainure en T à l'aide des blocs de support à créneaux GN 9190.3 qui sont disponibles comme accessoires.

Spécifications

Mécanismes de serrage
Acier

  • Cémentés
  • Finition noirci

Écrou pour rainure en T

  • Acier, finition noirci
  • Classe de résistance 10

Vis d'assemblage à tête cylindrique à six pans creux DIN 912

  • Acier, finition noirci
  • Classe de résistance 12.9

Vis à bille orientable (Codage G)

  • Acier, finition noirci
  • Bille durcie

Manette indexable (Codage K)

  • Zinc moulé sous pression
    Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturée
  • Insert fileté
    Acier, finition noirci
    Bille durcie

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 9190.2 Crampon latéraux en acier, avec filetage de serrage et support schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EAvec mâchoire de serrage dentelée
PAvec mâchoire de serrage prismatique

Codage

GCourse de serrage avec vis à bille orientable
KCourse de serrage avec manette indexable
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
a
Largeur de la rainure
d1FS
Force de serrage maxi
b1b2d2d3d4d5
min.

max.
h1h2
0.39M 81574 lbf (7 kN)1.260.480.33M 8M 80.161.021.731.57
0.55M 123372 lbf (15 kN)1.890.630.51M 12M 120.161.022.091.77
0.71M 164833 lbf (21.5 kN)2.680.740.67M 16M 160.161.022.832.36
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
a
Largeur de la rainure
h3h4 ±0.0004l1l2l3l4l5l6s
Course de serrage
Couple de serrage maxi
MA en Nm
0.391.100.59062.051.101.182.851.502.480.123
0.551.060.59062.831.571.733.942.173.070.169
0.711.500.78743.391.612.204.962.484.250.2820

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la rainure a
Filetage d1
Type


Codage


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$487.34
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$487.34
59$446.73
1024$406.12
≥ 25$365.51
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.247 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 9190.2-10-M8-E-GGN 9190.2-10-M8-P-GGN 9190.2-10-M8-E-KGN 9190.2-10-M8-P-KGN 9190.2-14-M12-E-GGN 9190.2-14-M12-P-GGN 9190.2-14-M12-E-KGN 9190.2-14-M12-P-KGN 9190.2-18-M16-E-GGN 9190.2-18-M16-P-GGN 9190.2-18-M16-E-KGN 9190.2-18-M16-P-K