GN 9190.3 Blocs de support à créneaux Acier, pour crampons latéraux GN 9190 / GN 9190.1 / GN 9190.2

Photo

GN 9190.3 Blocs de support à créneaux en acier, pour crampons latéraux GN 9190 / GN 9190.1 / GN 9190.2

Description du produit

Informations

Blocs de support à créneaux GN 9190.3 disponibles comme accessoires pour les crampons latéraux GN 9190 / GN 9190.1 / GN 9190.2.

Ils permettent également de fixer les crampons latéraux sur toute la rainure en T dans n'importe quelle position.

Spécifications

Acier

  • Trempé
  • Finition noirci

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 9190.3 Blocs de support à créneaux en acier, pour crampons latéraux GN 9190 / GN 9190.1 / GN 9190.2 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
b1l1db2b3h1h2l2l3Pour largeur de rainure «a» du crampon latéral
GN 9190


GN 9190.1


GN 9190.2
1.183.94M 80.590.350.590.262.480.790.390.390.39
1.574.72M 120.790.510.790.302.830.980.470.550.55
2.365.51M 161.020.671.180.513.151.18-0.710.71

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b1
Longueur l1
Filetage d

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$164.69
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$164.69
1024$150.96
2549$137.24
≥ 50$123.52
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.542 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 9190.3-30-100-M8GN 9190.3-40-120-M12GN 9190.3-60-140-M16