GN 9192.3 Vérins de hauteur Acier

Photo

GN 9192.3 Vérins de hauteur en acier

Description du produit

Informations

Les vérins de hauteur GN 9192.3 permettent d’augmenter la hauteur de serrage des vérins de bridage GN 9192.

Les vérins de hauteur peuvent également être combinés à des supports de positionnement et des vis de pression afin de positionner les points de contact à une plus grande distance de la surface de référence.

Spécifications

Corps
Acier

  • Cémentés
  • Finition noirci

Vis de pression DIN 913
Acier, finition noirci


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 9192.3 Vérins de hauteur en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 -0.004d2h1 ±0.0004h2Longueur lA/F
0.984M 80.78740.390.790.87
0.984M 81.57480.790.981.42
1.575M 121.37800.791.181.42
1.575M 122.75590.791.381.42

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Filetage d2
Hauteur h1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$88.71
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$88.71
1024$81.32
2549$73.93
≥ 50$66.53
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.156 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.