GN 9192.2 Anneau de positionnement Acier, pour vérins de bridage GN 9192

Photo

GN 9192.2 Anneau de positionnement en acier, pour vérins de bridage GN 9192

Description du produit

Informations

Les anneaux de positionnement GN 9192.2 limitent la plage de pivotement des vérins de bridage GN 9192 à 110° vers la gauche ou vers la droite par l'intermédiaire d'une goupille de positionnement. La position de l'anneau peut être ajustée pour garantir que la position de serrage est atteinte de manière fiable lorsque le vérin pivote sur la goupille de positionnement.

L'anneau de positionnement est fixé à l'aide de deux boulons de serrage. La course du vérin de bridage est réduite de la hauteur h1 de l'anneau de positionnement.

Spécifications

Corps
Acier, finition noirci


Boulons de serrage

  • Acier, finition noirci
  • Pivot en laiton

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 9192.2 Anneau de positionnement en acier, pour vérins de bridage GN 9192 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d0
Ø du vérin de bridage
GN 9192
d1h1bd2h2l1l2
1.571.100.281.380.200.631.710.69

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Hauteur h1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$107.04
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$107.04
1024$98.12
2549$89.20
≥ 50$80.28
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.070 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.