GN 927.4 Leviers à excentrique Type taraudé

Photo

GN 927.4 Leviers à excentrique en zinc moulé sous pression, avec composants en inox, de type taraudé Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage
Couleur: O - Orange, RAL 2004
Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage
Couleur: O - Orange, RAL 2004
GN 927.4 Leviers à excentrique en zinc moulé sous pression, avec composants en inox, de type taraudé Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage
Couleur: O - Orange, RAL 2004 GN 927.4 Leviers à excentrique en zinc moulé sous pression, avec composants en inox, de type taraudé Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage
Couleur: B - Noir, RAL 9005 GN 927.4 Leviers à excentrique en zinc moulé sous pression, avec composants en inox, de type taraudé Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage
Couleur: R - Rouge, RAL 3000 GN 927.4 Leviers à excentrique en zinc moulé sous pression, avec composants en inox, de type taraudé Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage
Couleur: S - Argenté, RAL 9006 GN 927.4 Leviers à excentrique en zinc moulé sous pression, avec composants en inox, de type taraudé Type: B - Plaque de contact en plastique sans écrou de réglage
Couleur: B - Noir, RAL 9005 GN 927.4 Leviers à excentrique en zinc moulé sous pression, avec composants en inox, de type taraudé Type: B - Plaque de contact en plastique sans écrou de réglage
Couleur: O - Orange, RAL 2004 GN 927.4 Leviers à excentrique en zinc moulé sous pression, avec composants en inox, de type taraudé Type: B - Plaque de contact en plastique sans écrou de réglage
Couleur: R - Rouge, RAL 3000 GN 927.4 Leviers à excentrique en zinc moulé sous pression, avec composants en inox, de type taraudé Type: B - Plaque de contact en plastique sans écrou de réglage
Couleur: S - Argenté, RAL 9006

Description du produit

Informations

Les leviers à excentrique GN 927.4 sont utilisés pour les opérations de serrage et de desserrage rapides. Contrairement à une opération de serrage par filetage, ces leviers permettent un serrage sans couple.

Le levier a été conçu de façon à ce que son mouvement ne puisse pas dépasser la position de serrage maximale.

Il n'y a pas de composants mobiles car tous sont assemblés et montés dans le bon ordre.

Avantages du type A (plaque de support réglable) : La distance entre la bride à excentrique et la surface de contact est réglable au moyen d'un écrou moleté à filetage fin. Cela permet de régler la force de serrage maximale par un simple ajustement. De plus, cela permet également de sélectionner une position de levier préférée par rapport à la goupille du levier à excentrique.

Spécifications

Levier
Zinc moulé sous pression, plastifié, finition en résine époxy résistante à l'abrasion
Noir, RAL 9005BB
Orange, RAL 2004OO
Rouge, RAL 3000RR
Argenté, RAL 9006SS


Composants
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


Type A - Plaque de support ajustable avec écrou de réglage
Plaque de support : Technopolymère noir (polyacétal POM), renforcé de fibre de verre
Écrou de réglage : Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)

Type B - Plaque de support fixe
Plaque de support : Technopolymère (Polyamide), renforcé de fibre de verre


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 927.4 Leviers à excentrique en zinc moulé sous pression, avec composants en inox, de type taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Type

APlaque de contact en plastique avec écrou de réglage
BPlaque de contact en plastique sans écrou de réglage
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1bd3d4d5h
Course du levier à 90°
l3
En position de serrage
l4
Plage réglable
l5
En position de serrage
t
Utilisable pour
longueur du filetage
1.738 x 320.470.470.590.550.020.520.080.090.31
1.7310 x 320.470.470.590.550.020.520.080.090.31
2.4810 x 320.630.630.750.730.030.640.100.120.39
2.481/4 x 200.630.630.750.730.030.640.100.120.39
3.231/4 x 200.790.790.980.890.040.770.120.150.47
3.235/16 x 180.790.790.980.890.040.770.120.150.47
3.985/16 x 180.981.021.181.060.061.000.160.190.59
3.983/8 x 160.981.021.181.060.061.000.160.190.59
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1bd3d4d5h
Course du levier à 90°
l3
En position de serrage
l4
Plage réglable
l5
En position de serrage
t
Utilisable pour
longueur du filetage
1.73M 40.470.470.590.550.020.520.080.090.31
1.73M 50.470.470.590.550.020.520.080.090.31
2.48M 50.630.630.750.730.030.640.100.120.39
2.48M 60.630.630.750.730.030.640.100.120.39
3.23M 60.790.790.980.890.040.770.120.150.47
3.23M 80.790.790.980.890.040.770.120.150.47
3.98M 80.981.021.181.060.061.000.160.190.59
3.98M 100.981.021.181.060.061.000.160.190.59

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur du levier l1
Filetage d1

Pouces


Métrique


Type


Couleur
B
O
R
S

Caractéristiques de construction (type A)

Skizze GN 927

Exemples d'application

ae2aec96-f2df-47fb-9806-861c0ea2e03b

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$19.18
In Stock: 43
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$19.18
100249$17.58
250499$15.99
≥ 500$14.39
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.053 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.