HRSP-POA Roues de mise à niveau pour usage intensif Acier, avec verrou de chariot intégré et raccord de platine

Photo

 HRSP-POA Roues de mise à niveau en acier pour usage intensif, avec verrou de chariot intégré et raccord de platine Type: G - Palier lisse

Description du produit

Informations

Capacité de charge 1000 kg.
Les roues présentent une très faible résistance au roulement et au pivotement, un déplacement en toute souplesse sur des planchers uniformes, une résistance très élevée à l'abrasion.

Réglage de la hauteur avec une clé plate.

Spécifications

Support

  • Aluminium moulé sous pression, revêtu par poudre, couleur ivoire
  • double roulement à billes dans la couronne du pivot
  • Axe de roue boulonné

Raccord de platine

  • Acier, zingué, finition passivée bleue

Verrou de chariot

  • caoutchouc dur, noir

Roues

  • nylon de haute qualité, résistant aux chocs

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 HRSP-POA Roues de mise à niveau en acier pour usage intensif, avec verrou de chariot intégré et raccord de platine schéma

Options de pièce / Tableau

Type

GPalier lisse

Version

P76Taille de la plaque (95 mm x 95 mm)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
D
Roue
Diamètre
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
h
Hauteur totale max.
A x B
Diamètre platine supérieure
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon

Capacité de charge
(kg)
2.831.264.765.2895 x 9570 x 70M10 / 3/8"1000.00

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
D
Version

Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$177.40
In Stock: 5
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$177.40
5099$162.62
100249$147.84
≥ 250$133.05
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 4.570 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.