HRSP Poussoirs à ressort éclipsables à la main Acier, poignée moletée, non verrouillable

Photo

 HRSP Poussoirs à ressort éclipsables à main en acier, poignée moletée, non verrouillable Type: ST - Acier
Type: ST - Acier
 HRSP Poussoirs à ressort éclipsables à main en acier, poignée moletée, non verrouillable Type: ST - Acier  HRSP Poussoirs à ressort éclipsables à main en acier, poignée moletée, non verrouillable Type: STP - Acier avec patch

Description du produit

Informations

Les poussoirs à ressort éclipsables à main de la série HRSP sont conçus pour une utilisation dans des applications exigeant de placer ou d'indexer une pièce dans une position particulière et ne nécessitent pas que la goupille reste rétractée pendant de longues périodes.

Spécifications

Corps du poussoir
Acier à faible teneur en carbone, zingué


Goupille de centrage
Acier cémenté, zingué


Ressort
Acier


Disponible avec ou sans patch d'étanchéité


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 HRSP Poussoirs à ressort éclipsables à main en acier, poignée moletée, non verrouillable schéma

Options de pièce / Tableau

Type

STAcier
STPAcier avec patch
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
d3l1l2l3l4Charge du ressort ≈
Initiale

finale
0.10410 x 320.3750.4000.090.250.130.50 lbf (2.22 N)3.00 lbf (13.34 N)
0.1241/4 x 200.5000.5000.130.310.191.00 lbf (4.45 N)4.00 lbf (17.79 N)
0.1555/16 x 180.6250.6250.190.380.251.00 lbf (4.45 N)6.00 lbf (26.68 N)
0.1863/8 x 160.7500.7500.220.500.311.00 lbf (4.45 N)8.00 lbf (35.58 N)
0.2491/2 x 131.0000.8750.250.630.381.00 lbf (4.45 N)10.00 lbf (44.48 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la goupille d1
Filetage d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$5.30
In Stock: 3812
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$5.30
100249$4.86
250499$4.42
≥ 500$3.98
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.009 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.