Options de pièce / Tableau
Version
P22 | Taille de la plaque (60 mm x 60 mm) |
Type
G | Palier lisse |
G-FI | Palier lisse avec frein stop-fix |
Afficher / Masquer colonnes
Référence G - Palier lisse | Référence G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix | Diamètre nominal de la roue (pouces) | D
Roue
Diamètre | T2
Largeur de la bande de roulement | H
Hauteur totale | A x B
Taille de la platine | a x b
Distance entre trous de boulons | d
Taille de boulon | F
Décalage |
Capacité de charge (kg) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
500GBC1 | 500GBC1/FI | 2 | 1.97 | 0.71 | 2.80 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | M5 / 3/16" | 1.22 | 70.00 |
750GBC1 | 750GBC1/FI | 3 | 2.95 | 0.98 | 3.98 | 60 x 60 | 40x40/46x46 | M5 / 3/16" | 1.34 | 100.00 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
Diamètre nominal de la roue (pouces) | D
Roue
Diamètre | T2
Largeur de la bande de roulement | H
Hauteur totale | A x B
Taille de la platine | a x b
Distance entre trous de boulons | d
Taille de boulon | F
Décalage |
Capacité de charge (kg) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 1.97 | 0.71 | 2.80 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | M5 / 3/16" | 1.22 | 70.00 |
3 | 2.95 | 0.98 | 3.98 | 60 x 60 | 40x40/46x46 | M5 / 3/16" | 1.34 | 100.00 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$19.82
In Stock: 8
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
1 | 49 | $19.82 |
50 | 99 | $18.17 |
100 | 249 | $16.52 |
≥ 250 | | $14.87 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.610 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
Données CAD
Données CAD
Autres formats de données
Tutoriel de téléchargement CAO
À propos des téléchargements CAO