LMDA-VPA Roulettes jumelées pivotantes en caoutchouc gris pour service mi-lourd Acier, avec support de trou de boulon

Photo

 LMDA-VPA Acier, roulettes jumelées pivotantes en caoutchouc gris pour service mi-lourd, avec support de trou de boulon Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix
Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix
 LMDA-VPA Acier, roulettes jumelées pivotantes en caoutchouc gris pour service mi-lourd, avec support de trou de boulon Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix  LMDA-VPA Acier, roulettes jumelées pivotantes en caoutchouc gris pour service mi-lourd, avec support de trou de boulon Type: G - Palier lisse

Description du produit

Informations

Plage de capacité de charge allant de 60 à 80 kg.
Résistant aux chocs et à la corrosion.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.

Spécifications

Support

  • Acier embouti, zingué avec support de trou de boulon
  • Double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Pneu standard en caoutchouc plein gris non marquant
  • Jante en plastique nylon noir de haute qualité

RoHS

Sur demande

Roues individuelles, série VPA
Roue avec roulement à billes

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LMDA-VPA Acier, roulettes jumelées pivotantes en caoutchouc gris pour service mi-lourd, avec support de trou de boulon schéma

Options de pièce / Tableau

Type

GPalier lisse
G-FIPalier lisse avec frein stop-fix
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Diamètre de la roue
T2
Largeur de la bande de roulement
H
Hauteur totale

Diamètre de la platine
d
Trou de boulon
Taille

Utiliser le boulon de montage
F
Décalage

Capacité de charge (kg)
21.970.712.801.610.40M10 / 3/8"1.2270.00
32.950.983.862.170.40M10 / 3/8"1.34100.00

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
D
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$19.02
In Stock: 73
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$19.02
5099$17.44
100249$15.85
≥ 250$14.27
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.546 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.